Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Senzor jasu 2 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 3 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
-
Jmenovité napětí230 - 240 V
-
Provozní napětí AC230 - 230 V
-
Frekvence50 - 60 Hz
-
Žárovková a halogenová svítidla 230 V2 300 W
-
Max. zatížení zářivky v sériovém zapojení1 000 W
-
Max. zatížení zářivky s paralelní kompenzací400 VA
-
Rezerva chodu v letech10 y
-
Se síťovou synchronizacíAno
-
Se synchronizací pomocí krystalůAno
-
Počet funkčních kanálů1
-
Přesnost na den0,25 s
-
S impulzním programemAno
-
Počet kanálů1
-
Typ kontaktu1x přepínač
-
Průřez flexibilního vodiče0.2 - 2.5 mm²
-
Průřez plného vodiče0.2 - 4 mm²
-
Denní programAno
-
Týdenní programAno
-
Roční programAno
-
Provozní teplota-5 - +45 °C
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
Výška90 mm
-
Šířka17,80 mm
-
Hloubka62,50 mm
-
Minimální interval mezi 2 spínacími časy1 min
-
Počet modulů1
-
Kód RAL7035
-
Typ cykluRočně
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu EGN100
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-20
PDF -
Instalační návod
6LE005554C_EGN100_L_A3_B_EN_WEB.pdf
Assembly instructions 2020-11-24
PDF1,13 MB -
Příloha produktu
Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Příloha produktu International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
Průvodce aplikací
6LE007391C_QUICKGUIDE_EGN100_200_400_L_A4_Q_FR_WEB.pdf
guide de démarrage rapide 2022-06-28
PDF7,52 MB
6LE007392C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_EN_WEB.pdf
quick start guide 2020-06-24
PDF7,29 MB
6LE007393C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_DE_WEB.pdf
Schnellstart Anleitung 2022-06-28
PDF7,48 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-04-01
PDF122,35 kB
Prohlášení o shodě International 2023-04-19
PDF316,29 kB
Prohlášení o shodě International 2023-04-19
PDF270,51 kB