The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Spínací a signa­lizační přístroje
    • Soumra­kové spínače a příslu­šen­ství
    • EEN002
    EAN
    3250617579322
    Balení
    1 ks
    • Soumra­kové spínače a příslu­šen­ství

    Separátní vestavné soumrakové čidlo pro EENxxx EEN002

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Separátní vestavné soumrakové čidlo pro EENxxx

    EEN002

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -10 - +45 °C
    • Ochrana před vzdušnou vlhkostí
      90%/20°C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -25 - +70 °C
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž, Montáž na omítku
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Vestavná instalace
    Rozměry
    • Max. vzdá­lenostspo­jení mezi přijí­mačem a vysí­lačem
      100 m
    • Průměr zaslepení
      24 - 24 mm
    Kabel
    • Délka kabelu
      1 m
    Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
    • Napá­jecí napětí
      230 V +10%/-15%
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Vyba­vení
    • Typ senzoru
      Senzor jasu
    Detekce
    • Typ senzoru
      Integrovaný světelný senzor
    Nasta­vení
    • Doba zpož­dění vypnutí
      80 s
    • Doba zpož­dění zapnutí
      60 s
    Připo­jení
    • Průřez vodiče
      0,75 - 0,75 mm²
    Osvět­lení
    • Rozsah měření jasu
      5 - 2 000 lx
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP55

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    RoHS report EEN002
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek EEN002 | Hager

      Obrázek produktu EEN002

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu EEN002 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu EEN002

      Separátní vestavné soumrakové čidlo pro EENxxx

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29 | Hager

      Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29

      PDF
      1,38 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2021-09-16

      PDF
      127,59 kB
      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      389,86 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      4
    • 1
      EE702 - Soumrakový spínač nástěnný, IP55, komfort
      EE702
      Soumrakový spínač nástěnný, IP55, komfort
    • 2
      EEN101 - Soumrakový spínač s vestavným čidlem 5-100/50-2000 Lx
      EEN101
      Soumrakový spínač s vestavným čidlem 5-100/50-2000 Lx
    • 3
      EEN100 - Soumrakový spínač s nástěnným čidlem 5-100/50-2000 lx
      EEN100
      Soumrakový spínač s nástěnným čidlem 5-100/50-2000 Lx
    • 4
      EEN003 - Separátní nástěnné soumrakové čidlo pro EENxxx
      EEN003
      Separátní nástěnné soumrakové čidlo pro EENxxx

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.