The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Spínací a signa­lizační přístroje
    • Soumra­kové spínače a příslu­šen­ství
    • EEN100
    Soumrakový spínač 230 V AC 50/60 Hz s nástěnným čidlem. Se dvěma nastavitelnými rozsahy, 5 - 100 lx a 50 - 2 000 lx. Separátní nástěnné soumrakové čidlo měří intenzitu osvětlení a na základě toho řídí spínání nebo vypínání kontaktu stmívače 16 A / 250 V AC. Nastavitelné časové zpoždění pro zapnutí/vypnutí. Režimy spínání: trvalé zapnutí/vypnutí, automatický provoz a testovací provoz. Dodáváno včetně nástěnného soumrakového čidla EEN003.
    EAN
    3250617579308
    Balení
    1 ks
    • Soumra­kové spínače a příslu­šen­ství

    Soumrakový spínač s nástěnným čidlem 5-100/50-2000 lx EEN100

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Soumrakový spínač s nástěnným čidlem 5-100/50-2000 lx

    EEN100

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Senzor jasu 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Senzor jasu
    • EEN002

      Separátní vestavné soumrakové čidlo pro EENxxx

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    Nasta­vení
    • Doba zpož­dění zapnutí
      60 s
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - +45 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -25 - +70 °C
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1.5 - 6 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1.5 - 6 mm²
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Texty
    • Způsob montáže
      Pro montáž na nosnou lištu DIN, Rozši­řovací snímač pro montáž na stěnu a na strop
    • Typ připo­jení
      Se šrou­bovými svor­kami
    Elek­trický proud
    • Spínací proud
      10 A
    • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC1
      10 A
    Rozměry
    • Výška
      83 mm
    • Šířka
      17,80 mm
    • Hloubka
      65 mm
    Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
    • Napá­jecí napětí
      230 V +10%/-15%
    Výkon
    • Příkon (VA)
      0,30 VA
    Osvět­lení
    • Rozsah měření jasu
      5 - 2 000 lx

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration EEN100
    PDF
    RoHS report EEN100
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek EEN100 | Hager

      Obrázek produktu EEN100

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu EEN100 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu EEN100

      Soumrakový spínač s nástěnným čidlem 5-100/50-2000 Lx

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29 | Hager

      Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29

      PDF
      1,38 MB
    • Datový list produktu

      Obrázek UK_MD_TDS_LightSensitiveSwitch | Hager

      UK_MD_TDS_LightSensitiveSwitch

      Datový list produktu en-GB 2024-03-22

      PDF
      166,33 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2021-09-16

      PDF
      127,59 kB
      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      389,86 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      4
    • 1
      EE702 - Soumrakový spínač nástěnný, IP55, komfort
      EE702
      Soumrakový spínač nástěnný, IP55, komfort
    • 2
      EEN101 - Soumrakový spínač s vestavným čidlem 5-100/50-2000 Lx
      EEN101
      Soumrakový spínač s vestavným čidlem 5-100/50-2000 Lx
    • 3
      EEN002 - Separátní vestavné soumrakové čidlo pro EENxxx
      EEN002
      Separátní vestavné soumrakové čidlo pro EENxxx
    • 4
      EEN003 - Separátní nástěnné soumrakové čidlo pro EENxxx
      EEN003
      Separátní nástěnné soumrakové čidlo pro EENxxx

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.