The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Nabí­jecí stanice pro elek­trická vozidla (EVCS)
    • Náhradní díly a příslu­šen­ství
    • Příslu­šen­ství pro nabí­jecí stanice
    • XEV305
    EAN
    4012740854290
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství pro nabí­jecí stanice
    • Správa nabí­jení bez vzdá­leného přístupu
    • Správa nabí­jení bez vzdá­leného přístupu
    • Vidět víc

    Modul snímání zátěže pro dynamické řízení pro nabíjecí stanice witty.start, 3P XEV305

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Modul snímání zátěže pro dynamické řízení pro nabíjecí stanice witty.start, 3P

    XEV305

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      400 - 400 V
    Vyba­vení
    • S komu­ni­kačním rozhraním
      Ne
    • S nouzovým uvolněním při výpadku proudu
      Ne
    Rozměry
    • Výška
      88 mm
    • Šířka
      54 mm
    • Hloubka
      60 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration XEV305
    PDF
    RoHS report XEV305
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek XEV305 | Hager

      Obrázek produktu XEV305

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu XEV305 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu XEV305

      Modul snímání zátěže pro dynamické řízení pro nabíjecí stanice witty.start, 3P

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, fr-FR 2024-12-10 | Hager

      Instalační návod en-GB, fr-FR 2024-12-10

      PDF
      5,12 MB
      Obrázek Instalační návod it-IT, de-DE 2024-12-10 | Hager

      Instalační návod it-IT, de-DE 2024-12-10

      PDF
      8,33 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-12-16

      PDF
      168,45 kB
      Obrázek EU Declaration of conformity | Hager

      EU Declaration of conformity

      Prohlášení o shodě en-GB, fr-FR 2024-02-02

      PDF
      219,83 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      XEVA733 - Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 32A, přenosný, 5m
      XEVA733
      Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 32A, přenosný, 5m
    • 2
      XEM470 - Energy Managment Controller
      XEM470
      Energy Managment Controller
    • 3
      XEVA732 - Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 20A, přenosný, 7,5m
      XEVA732
      Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 20A, přenosný, 7, 5m
    • 4
      XEVA431 - Sada 1fázového MID měření do nabíjecí stanice wittyshare
      XEVA431
      Sada 1fázového MID měření do nabíjecí stanice wittyshare
    • 5
      XEVA140 - Základna stojanu XEVA11x k zabetonování
      XEVA140
      Základna stojanu XEVA11x k zabetonování

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.