The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Systé­mová zařízení
    • Napá­jecí zdroje
    • HTG911H
    EAN
    3250613114480
    Balení
    1 ks
    • Napá­jecí zdroje

    Napáječ 24 V DC 2,5A při 70°C HTG911H

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Napáječ 24 V DC 2,5A při 70°C

    HTG911H

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Výstupní proud
      2 500 mA
    • Intenzita výstupu 1
      2,50 A
    Funkce
    • Upra­vené výstupní napětí
      Ne
    Výkon
    • Spotřeba energie v poho­tovostním režimu
      0,3 W
    Frek­vence
    • Frek­vence
      47 - 63 Hz
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      4
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -10 - 70 °C
    Napětí
    • Výstupní napětí
      23,28 - 24,72 V
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Šrou­bová svorka
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    Rozměry
    • Výška
      93 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      63 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration HTG911H
    PDF
    RoHS report HTG911H
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HTG911H | Hager

      Obrázek produktu HTG911H

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu HTG911H | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu HTG911H

      Napáječ 24 V DC 2,5A při 70°C

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-05-19 | Hager

      Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-05-19

      PDF
      844,05 kB
    • Příručka

      Obrázek Technical catalogue | Hager

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      255,23 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      TG402 - Náhradní 3 V baterie typ 1/2AA, příslušenství
      TG402
      Náhradní 3 V baterie typ 1/2AA, příslušenství
    • 2
      TG401 - Náhradní 3 V baterie CR2430, příslušenství
      TG401
      Náhradní 3 V baterie CR2430, příslušenství
    • 3
      TXA111 - Napájecí zdroj 320 mA
      TXA111
      Napájecí zdroj 320 mA
    • 4
      TGA200 - Napájecí zdroj 24 V DC, 1 A, KNX
      TGA200
      Napájecí zdroj 24 V DC, 1 A, KNX
    • 5
      TXA114 - Napájecí zdroj 320mA+24VDC 640mA
      TXA114
      Napájecí zdroj 320mA+24VDC 640mA

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.