The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systém řízení budov KNX
  • Systé­mová zařízení
  • Napá­jecí zdroje
  • TG402
  • Systém řízení budov KNX

Náhradní 3 V baterie typ 1/2AA, příslušenství TG402

EAN
3250615874023
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Náhradní 3 V baterie typ 1/2AA, příslušenství

TG402

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Elek­trická kapa­cita
  • Kapa­cita
    0,97 Ah

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration TG402
PDF
Hager RoHS report TG402
PDF
RoHS declaration TG402 (english)
PDF
103,59 kB
REACH declaration TG402 (english)
PDF
103,10 kB

Ke stažení

  • Obrázek TG402 | Hager

    Obrázek produktu TG402

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list TG402 | Hager

    Hager Produktový list TG402

    Náhradní 3 V baterie typ 1/2AA, příslušenství

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-04-04 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-04-04

    PDF
    250,12 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    TXA111 - KNX napájecí zdroj 320 mA
    TXA111
    KNX napájecí zdroj 320 mA
  • 2
    HTG911H - Napáječ 24 V DC 2,5A při 70°C
    HTG911H
    Napáječ 24 V DC 2, 5A při 70°C
  • 3
    TG401 - Náhradní 3 V baterie CR2430, příslušenství
    TG401
    Náhradní 3 V baterie CR2430, příslušenství
  • 4
    TGA200 - Napájecí zdroj 24 V DC, 1 A, KNX
    TGA200
    Napájecí zdroj 24 V DC, 1 A, KNX
  • 5
    TXA114 - KNX napájecí zdroj 320 mA + 24 V DC, 640 mA
    TXA114
    KNX napájecí zdroj 320 mA + 24 V DC, 640 mA

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.