TG401 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Systém řízení budov KNX
  • Systé­mová zařízení
  • Napá­jecí zdroje
  • TG401

Náhradní 3 V baterie CR2430, příslušenství

TG401

  • Systém řízení budov KNX

Náhradní 3 V baterie CR2430, příslušenství TG401

EAN
3250615874016
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Elek­trická kapa­cita
  • Kapa­cita
    0,27 Ah
Napětí
Rozměry

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration TG401 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration TG401 (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek TG401 | Hager

    Obrázek produktu TG401

  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-04-03 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-04-03

    PDF
    250,62 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    HTG911H - Napáječ 24 V DC 2,5A při 70°C
    HTG911H
    Napáječ 24 V DC 2, 5A při 70°C
  • 2
    TG402 - Náhradní 3 V baterie typ 1/2AA, příslušenství
    TG402
    Náhradní 3 V baterie typ 1/2AA, příslušenství
  • 3
    TG403 - Náhradní 3 V baterie typ 1/3N, příslušenství
    TG403
    Náhradní 3 V baterie typ 1/3N, příslušenství
  • 4
    TGA200 - Napájecí zdroj 24 V DC, 1 A, KNX
    TGA200
    Napájecí zdroj 24 V DC, 1 A, KNX
  • 5
    TXA111 - KNX napájecí zdroj 320 mA
    TXA111
    KNX napájecí zdroj 320 mA

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.