The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Systé­mová zařízení
    • Napá­jecí zdroje
    • TXA111
    EAN
    3250616049451
    Balení
    1 ks
    • Napá­jecí zdroje

    Napájecí zdroj 320 mA TXA111

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Napájecí zdroj 320 mA

    TXA111

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Kapa­cita
    • Počet modulů
      4
    Elek­trický proud
    • Výstupní proud
      320 mA
    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ne
    • Typ připo­jení
      quickconnect
    Napětí
    • Výstupní napětí
      28 - 32 V
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      0.75 - 2.5 mm²
    • Průřez plného vodiče
      0.75 - 2.5 mm²
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 45 °C
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
    • Napá­jecí napětí
      230 V AC

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration TXA111
    PDF
    RoHS report TXA111
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TXA111 | Hager

      Obrázek produktu TXA111

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TXA111 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TXA111

      Napájecí zdroj 320 mA

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Module d'alimentation TXA111 30V DC 320mA | Hager

      Module d'alimentation TXA111 30V DC 320mA

      Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      684,00 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HTG911H - Napáječ 24 V DC 2,5A při 70°C
      HTG911H
      Napáječ 24 V DC 2, 5A při 70°C
    • 2
      TG402 - Náhradní 3 V baterie typ 1/2AA, příslušenství
      TG402
      Náhradní 3 V baterie typ 1/2AA, příslušenství
    • 3
      TG401 - Náhradní 3 V baterie CR2430, příslušenství
      TG401
      Náhradní 3 V baterie CR2430, příslušenství
    • 4
      TXA112 - Napájecí zdroj 640 mA
      TXA112
      Napájecí zdroj 640 mA
    • 5
      TGA200 - Napájecí zdroj 24 V DC, 1 A, KNX
      TGA200
      Napájecí zdroj 24 V DC, 1 A, KNX

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.