The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
    • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe
    • HTC360H
    EAN
    3250613346997
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe

    Kabel CIP s konektorem pro h3+ Energy 5 m HTC360H

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kabel CIP s konektorem pro h3+ Energy 5 m

    HTC360H

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Kabel
    • Délka kabelu
      5 m

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration HTC360H
    PDF
    RoHS report HTC360H
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HTC360H | Hager

      Obrázek produktu HTC360H

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu HTC360H | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu HTC360H

      Kabel CIP s konektorem pro h3+ Energy 5 m

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2026-02-13 | Hager

      Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2026-02-13

      PDF
      3,33 MB
    • Příručka

      Obrázek Technical catalogue | Hager

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HYB024H - Kryt přívodních svorek, x250, 4P široké
      HYB024H
      Kryt přívodních svorek, x250, 4P široké
    • 2
      HXF051H - Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 24 V DC
      HXF051H
      Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 24 V DC
    • 3
      HXF054H - Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 200-240 V AC
      HXF054H
      Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 200-240 V AC
    • 4
      HYE033H - Zadní připojení h1000, 3P
      HYE033H
      Zadní připojení h1000, 3P
    • 5
      HYE026H - Kryt přívodních svorek, h800-1000, 4P krátké
      HYE026H
      Kryt přívodních svorek, h800-1000, 4P krátké

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.