The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
    • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe
    • HYE026H
    EAN
    3250613370411
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe

    Kryt přívodních svorek, h800-1000, 4P krátké HYE026H

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kryt přívodních svorek, h800-1000, 4P krátké

    HYE026H

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 6 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • HEE801H

      Výkon. jistič (h1000), 70 kA, 4-pól., In=800 A

      0,00 €  / *
    • HNE971H

      Výkon. jistič (h1000), 50 kA, 4-pól., In=1000 A

      0,00 €  / *
    • HNE801H

      Výkon. jistič (h1000), 50 kA, 4-pól., In=800 A

      0,00 €  / *
    • HCE801H

      Výk. vypínač 4-pól., velikost h1000, In=800 A

      0,00 €  / *
    • HCE971H

      Výk. vypínač 4-pól., velikost h1000, In=1000 A

      0,00 €  / *
    • HEE971H

      Výkon. jistič (h1000), 70 kA, 4-pól., In=1000 A

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      4

    Ke stažení

    • Obrázek HYE026H | Hager

      Obrázek produktu HYE026H

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet HYE026H | Hager

      Hager Product data sheet HYE026H

      Kryt přívodních svorek, h800-1000, 4P krátké

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Installation manual International 2021-06-16 | Hager

      Installation manual International 2021-06-16

      PDF
      7,89 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HXC026H - Sign. kontakt 1S+1R, 125V AC pro h250-1600
      HXC026H
      Sign. kontakt 1S+1R, 125V AC pro h250-1600
    • 2
      HXA015H - Podpěťová spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 380-450V AC
      HXA015H
      Podpěťová spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 380-450V AC
    • 3
      HXE054H - Podpěťová zpožděná spoušť h1000, 200-240 V AC
      HXE054H
      Podpěťová zpožděná spoušť h1000, 200-240 V AC
    • 4
      HXD068H -
      HXD068H
    • 5
      HXA051H - Podpěťová zpožděná spoušť x160-x250, 24V DC
      HXA051H
      Podpěťová zpožděná spoušť x160-x250, 24V DC

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.