Javascript ve vašem prohlížeči se zdá být vypnutý. Pro optimální funkčnost webu je nutné ve vašem prohlížeči zapnout Javascript.
Žádný výsledek ""
Žádné výsledky pro hledaný výraz ""
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Kabel pro elektrické blokování motorového pohonu P250 s P630/x630
Motorstyrning växlingsomk
Napěťová (vypínací) spoušť h250-h1000, 24V DC
Napěťová spoušť SH - h1000, 48V DC
Napěťová (vypínací) spoušť h250-h1000, 100-120V AC
Napěťová (vypínací) spoušť h250-h1600, 200-240V AC
Napěťová (vypínací) spoušť h250-h1600, 380-450V AC
Pom. kontakt 1S+1R, 250V AC pro h250-1600
Sign. kontakt 1S+1R, 250V AC pro h250-1600
Pom. kontakt 1S+1R, 125V AC pro h250-1600
Sign. kontakt 1S+1R, 125V AC pro h250-1600
Uzamykací adaptér páky h1000
Podpěťová spoušť h1000-h1600, 24 V DC
Podpěťová spoušť h1000-h1600, 100-120 V AC
Podpěťová spoušť h1000-h1600, 200-240V AC
Podpěťová spoušť h1000-h1600, 380-450 V AC
Podpěťová zpožděná spoušť h1000, 24 V DC
Podpěťová zpožděná spoušť h1000, 200-240 V AC
Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 24 V DC
Podpěťová zpožděná spoušť h1600,380-450 V AC
Přímá otočná rukojeť h1000
Otočný pohon do dveří na přístroje velikosti h800-h1000
Motorový pohon 24V DC pro h800-h1000
Motorový pohon 110-240V AC pro h800-h1000
Blokování pomocí bovdenu pro h1000
Zadní připojení h1000, 4P
Kryt přívodních svorek, h800-1000, 4P dlouhé
Kryt přívodních svorek, h800-1000, 4P krátké
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Obrázek produktu HCE971H
Instalační příručka International 2021-06-16
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-06-27
Prohlášení o shodě International 2022-06-21