HXE051H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
  • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe
  • HXE051H

Podpěťová zpožděná spoušť h1000, 24 V DC

HXE051H

  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Podpěťová zpožděná spoušť h1000, 24 V DC HXE051H

EAN
3250613152239
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Výkon
  • Spotřeba při ovlá­dání
    0,70 VA
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP4X
Napětí
  • Ovlá­dací napětí AC
    0 - 0 V
  • Ovlá­dací napětí DC
    24 - 24 V
Funkce
  • Opož­děné
    Ano

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

REACH declaration HXE051H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HXE051H (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek HXE051H | Hager

    Obrázek produktu HXE051H

  • Instalační příručka

    Obrázek Instalační příručka International 2013-04-24 | Hager

    Instalační příručka International 2013-04-24

    PDF
    1,48 MB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-06-20

    PDF
    329,36 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    HBT160H - Chráničový modul pro P250, 4-pól, 160A; 0,03 - 6 A
    HBT160H
    Chráničový modul pro P250, 4-pól, 160A; 0, 03 - 6 A
  • 2
    HBT250H - Chráničový modul pro P250, 4-pól, 250A; 0,03 - 6 A
    HBT250H
    Chráničový modul pro P250, 4-pól, 250A; 0, 03 - 6 A
  • 3
    HBW400H - Chráničový modul pro P630/x630, 4-pól, 400A; 0,1 - 10 A
    HBW400H
    Chráničový modul pro P630/x630, 4-pól, 400A; 0, 1 - 10 A
  • 4
    HBW630H - Chráničový modul pro P630/x630, 4-pól, 630A; 0,1 - 10 A
    HBW630H
    Chráničový modul pro P630/x630, 4-pól, 630A; 0, 1 - 10 A
  • 5
    HTC100H - Boční držák komunikačního modulu
    HTC100H
    Boční držák komunikačního modulu

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.