Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Blok kontaktů pomocných zařízení 4 dostupné produkty -
Funkce připojení 5 dostupné produkty -
Vypínací spoušť 5 dostupné produkty -
Podpěťová cívka 8 dostupné produkty -
Uzamykací blokovací funkce 5 dostupné produkty -
Kryt svorek 5 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN125 A
-
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw IEC 609472 kA
Architektura
-
Počet pólů4
-
Řídicí/ovládací prvekPřepínač
Připojení
-
Průřez plného vodiče6 - 95 mm²
-
Průřez flexibilního vodiče6 - 70 mm²
Napětí
-
Jmenovité izolační napětí800 V
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp8 000 V
-
Provozní napětí AC220 - 690 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Funkce
-
Vypínací spoušťVypínač
Rozměry
-
Výška130 mm
-
Šířka120 mm
-
Hloubka97 mm
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu HCS126AC
Kompaktní odpínač h3+ P160, 4-pólový, In 125 A
PDF -
Návod k použití
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
Návod k použití International 2023-03-08
PDF7,44 MB -
Příručka
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2021-09-24
PDF421,84 kB
Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14
PDF255,71 kB
Prohlášení o shodě pl-PL 2026-09-21
PDF271,30 kB
Více dokumentace