The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
    • Kompaktní odpínače
    • HCF991H
    EAN
    3250613363314
    Balení
    1 ks
    • Kompaktní odpínače

    Výk. vypínač 4-pól., velikost h1600, In=1600 A HCF991H

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Výk. vypínač 4-pól., velikost h1600, In=1600 A

    HCF991H

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (23)
    • Podpě­ťová cívka 8 dostupné produkty
    • Ochranný visací zámek pro spínač 1 dostupné produkty
    • Blok kontaktů pomocných zařízení 4 dostupné produkty
    • Pomocný blokovací kabel 1 dostupné produkty
    • Rukojeť pro jistič napá­jení 2 dostupné produkty
    • Operátor motoru 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Podpě­ťová cívka
    • Ochranný visací zámek pro spínač
    • Blok kontaktů pomocných zařízení
    • Pomocný blokovací kabel
    • Rukojeť pro jistič napá­jení
    • Operátor motoru
    • Vypínací spoušť
    • HXF054H

      Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 200-240 V AC

      0,00 €  / *
    • HXF051H

      Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 24 V DC

      0,00 €  / *
    • HXF055H

      Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 380-450 V AC

      0,00 €  / *
    • HXF053H

      Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 100-120 V AC

      0,00 €  / *
    • HXE015H

      Podpěťová spoušť h1000-h1600, 380-450 V AC

      0,00 €  / *
    • HXE013H

      Podpěťová spoušť h1000-h1600, 100-120 V AC

      0,00 €  / *
    • HXE014H

      Podpěťová spoušť h1000-h1600, 200-240V AC

      0,00 €  / *
    • HXE011H

      Podpěťová spoušť h1000-h1600, 24 V DC

      0,00 €  / *
    • HXF039H

      Díl pro uzamčení páky h1250-h1600

      0,00 €  / *
    • HXC026H

      Sign. kontakt 1S+1R, 125V AC pro h250-1600

      0,00 €  / *
    • HXC021H

      Pom. kontakt 1S+1R, 250V AC pro h250-1600

      0,00 €  / *
    • HXC025H

      Pom. kontakt 1S+1R, 125V AC pro h250-1600

      0,00 €  / *
    • HXC024H

      Sign. kontakt 1S+1R, 250V AC pro h250-1600

      0,00 €  / *
    • HXB069H

      Kabel pro elektrické blokování motorového pohonu P250 s P630/x630

      0,00 €  / *
    • HXF030H

      Otočný pohon přímý na přístroje velikosti h1250-h1600

      0,00 €  / *
    • HXF031H

      Otočný pohon do dveří na přístroje velikosti h1250-h1600

      0,00 €  / *
    • HXF042H

      Motorový pohon 110-240V AC pro h1250-h1600

      0,00 €  / *
    • HXF040H

      Motorový pohon 24V DC pro h1250-h1600

      0,00 €  / *
    • HXF005H

      Napěťová (vypínací) spoušť h1600, 380-450V AC

      0,00 €  / *
    • HXF004H

      Napěťová (vypínací) spoušť h1600, 200-240V AC

      0,00 €  / *
    • HXF003H

      Napěťová (vypínací) spoušť h1600, 100-120V AC

      0,00 €  / *
    • HXF002H

      Napěťová (vypínací) spoušť h1600, 48V DC

      0,00 €  / *
    • HXF001H

      Napěťová (vypínací) spoušť h1600, 24V DC

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      1 600 A
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      4
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Přepínač
    Připo­jení
    • Průřez plného vodiče
      3x 240 mm²
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      3x 240 mm²
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      800 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      8 000 V
    • Provozní napětí AC
      220 - 690 V
    Spouš­tění
    • Doba odezvy při otevření
      10 ms
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Vyba­vení
    • Moto­rový pohon voli­telný
      Ano
    Funkce
    • Vypínací spoušť
      Vypínač
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na pól
      56,30 W
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      168,90 W
    • Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1
      1 053 000 W
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 70 °C
    Kryt, dveře
    • Blokova­telné
      Ano
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP4X

    Ke stažení

    • Obrázek HCF991H | Hager

      Obrázek produktu HCF991H

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu HCF991H | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu HCF991H

      Výk. vypínač 4-pól., velikost h1600, In=1600 A

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2021-06-07 | Hager

      Instalační návod International 2021-06-07

      PDF
      3,62 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-06-21

      PDF
      284,53 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      260,17 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HCD400H - Výk. vypínač 3-pól., velikost h630, In=400 A
      HCD400H
      Výk. vypínač 3-pól., velikost h630, In=400 A
    • 2
      HCE970H - Výk. vypínač 3-pól., velikost h1000, In=1000 A
      HCE970H
      Výk. vypínač 3-pól., velikost h1000, In=1000 A
    • 3
      HCF990H - Výk. vypínač 3-pól., velikost h1600, In=1600 A
      HCF990H
      Výk. vypínač 3-pól., velikost h1600, In=1600 A
    • 4
      HCS160AC - Kompaktní odpínač h3+ P160, 3-pólový, In 160 A
      HCS160AC
      Kompaktní odpínač h3+ P160, 3-pólový, In 160 A
    • 5
      HCT200AR - Kompaktní odpínač h3+ P250, 3-pólový, In 200 A
      HCT200AR
      Kompaktní odpínač h3+ P250, 3-pólový, In 200 A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.