The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
    • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe
    • HXC021H
    EAN
    3250613369514
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe

    Pom. kontakt 1S+1R, 250V AC pro h250-1600 HXC021H

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Pom. kontakt 1S+1R, 250V AC pro h250-1600

    HXC021H

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud 230 V AC15
      3 A
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    Připo­jení
    • Typ kontaktu
      1R + 1S
    Napětí
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC/DC
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      3 W
    Vyba­vení
    • Počet kontaktů INV
      0
    • Počet kontaktů NC
      1
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP4X

    Ke stažení

    • Obrázek HXC021H | Hager

      Obrázek produktu HXC021H

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu HXC021H | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu HXC021H

      Pom. kontakt 1S+1R, 250V AC pro h250-1600

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2013-04-24 | Hager

      Instalační návod International 2013-04-24

      PDF
      1,48 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      343,86 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HYB024H - Kryt přívodních svorek, x250, 4P široké
      HYB024H
      Kryt přívodních svorek, x250, 4P široké
    • 2
      HXF051H - Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 24 V DC
      HXF051H
      Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 24 V DC
    • 3
      HXF054H - Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 200-240 V AC
      HXF054H
      Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 200-240 V AC
    • 4
      HYE033H - Zadní připojení h1000, 3P
      HYE033H
      Zadní připojení h1000, 3P
    • 5
      HYE026H - Kryt přívodních svorek, h800-1000, 4P krátké
      HYE026H
      Kryt přívodních svorek, h800-1000, 4P krátké

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.