HXA004H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
  • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe
  • HXA004H

Napěťová (vypínací) spoušť x160-x250, 200-240V AC

HXA004H

  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Napěťová (vypínací) spoušť x160-x250, 200-240V AC HXA004H

EAN
3250613346348
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Výkon
  • Spotřeba při ovlá­dání
    3,36 VA
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP4X
Napětí
  • Ovlá­dací napětí AC
    200 - 240 V
  • Ovlá­dací napětí DC
    0 - 0 V
  • Provozní napětí AC
    200 - 240 V
  • Provozní napětí při trvalém provozu
    0 - 0 V

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

REACH declaration HXA004H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HXA004H (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek HXA004H | Hager

    Obrázek produktu HXA004H

  • Instalační příručka

    Obrázek Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06) | Hager

    Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)

    Instalační příručka International 2017-06-20

    PDF
    2,80 MB
  • Příručka

    Obrázek Handbook International 26-08-2024 | Hager

    Handbook International 26-08-2024

    Příručka International 2019-10-09

    PDF
    48,75 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    HBT160H - Chráničový modul pro P250, 4-pól, 160A; 0,03 - 6 A
    HBT160H
    Chráničový modul pro P250, 4-pól, 160A; 0, 03 - 6 A
  • 2
    HBT250H - Chráničový modul pro P250, 4-pól, 250A; 0,03 - 6 A
    HBT250H
    Chráničový modul pro P250, 4-pól, 250A; 0, 03 - 6 A
  • 3
    HBW400H - Chráničový modul pro P630/x630, 4-pól, 400A; 0,1 - 10 A
    HBW400H
    Chráničový modul pro P630/x630, 4-pól, 400A; 0, 1 - 10 A
  • 4
    HBW630H - Chráničový modul pro P630/x630, 4-pól, 630A; 0,1 - 10 A
    HBW630H
    Chráničový modul pro P630/x630, 4-pól, 630A; 0, 1 - 10 A
  • 5
    HTC100H - Boční držák komunikačního modulu
    HTC100H
    Boční držák komunikačního modulu

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.