HXA025H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

    Menu
    • Produkty
    • Řešení
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
      • Řešení
      • Řešení dle zaměření
        • Distribuce energie
        • Systémy pro ukládání vedení
        • Spínací a regulační systémy
        • Domovní elektroinstalační přístroje
        • Automatizace budov
        • Zobrazit vše
        Bezšroubový systém quickconnect
        Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
        Vice
      • Řešení dle budov
        • Rodinné domy
        • Bytové domy
        • Kanceláře
        • Hotely
        • Komerční prostory
        • Zobrazit vše
        Bezšroubový systém quickconnect
        Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
        Vice
      • Řešení dle činnosti
        • Elektrikář
        • Architekt
        • Výrobce rozvaděčů
        • Systémový integrátor
        • Koncový zákazník
        • Zobrazit vše
        Bezšroubový systém quickconnect
        Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
        Vice
      • Bezšroubový svět quickconnect
        Bezšroubový systém quickconnect
        Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
        Vice
      • Reference
        Bezšroubový systém quickconnect
        Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
        Vice
      • Spolehlivost a bezpečnost
        Bezšroubový systém quickconnect
        Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
        Vice
      • Zobrazit vše
    • Online nástroje
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
      • Online nástroje
      • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
        Konfigurátor vypínačů berker
        Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
        Vice
      • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
        Konfigurátor vypínačů berker
        Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
        Vice
      • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
        Konfigurátor vypínačů berker
        Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
        Vice
      • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
        Konfigurátor vypínačů berker
        Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
        Vice
      • Zobrazit vše
    • Inspirace a vzdělávání
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
      • Inspirace a vzdělávání
      • Ke stažení
        Kalendář akcí
        Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
        Vice
      • Download centrum
        Kalendář akcí
        Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
        Vice
      • Kalendář akcí
        Kalendář akcí
        Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
        Vice
      • Zobrazit vše
    • Technická podpora
      Nejčastější dotazy
      Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
      Vice
      • Technická podpora
      • FAQ - obecné
        Nejčastější dotazy
        Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
        Vice
      • Videa
        Nejčastější dotazy
        Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
        Vice
      • Zobrazit vše
    • O nás
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
      • O nás
      • Náš tým
        Newsletter
        Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
        Vice
      • Kontaktní formulář
        Newsletter
        Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
        Vice
      • Udržitelnost
        Newsletter
        Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
        Vice
      • Registrace k newsletteru
        Newsletter
        Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
        Vice
      • Prodejní místa
        Newsletter
        Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
        Vice
      • Zobrazit vše
    • Podívejte se na všechny kategorie
    Účet
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
    • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe
    • HXA025H
    HXA025H - Pom. kontakt 1S+1R, 125V AC pro x160-250
    HXA025H - Pom. kontakt 1S+1R, 125V AC pro x160-250

    Pom. kontakt 1S+1R, 125V AC pro x160-250

    HXA025H

    HXA025H - Pom. kontakt 1S+1R, 125V AC pro x160-250
    HXA025H - Pom. kontakt 1S+1R, 125V AC pro x160-250
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

    Pom. kontakt 1S+1R, 125V AC pro x160-250 HXA025H

    EAN
    3250613346430
    Balení
    1 ks

    You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud 230 V AC15
      0
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      quickconnect
    • Druh montáže
      Zacva­kávací upevnění
    Připo­jení
    • Typ kontaktu
      1R + 1S
    Napětí
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC/DC
    Výkon
    • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
      3 W
    Vyba­vení
    • Počet kontaktů INV
      0
    • Počet kontaktů NC
      1
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP4X

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration HXA025H (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration HXA025H (english)
    PDF
    103,59 kB

    Ke stažení

    • Obrázek HXA025H | Hager

      Obrázek produktu HXA025H

    • Instalační příručka

      Obrázek Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06) | Hager

      Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)

      Instalační příručka International 2017-06-20

      PDF
      2,80 MB
    • Příručka

      Obrázek Handbook International 26-08-2024 | Hager

      Handbook International 26-08-2024

      Příručka International 2019-10-09

      PDF
      48,75 MB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HBT160H - Chráničový modul pro P250, 4-pól, 160A; 0,03 - 6 A
      HBT160H
      Chráničový modul pro P250, 4-pól, 160A; 0, 03 - 6 A
    • 2
      HBT250H - Chráničový modul pro P250, 4-pól, 250A; 0,03 - 6 A
      HBT250H
      Chráničový modul pro P250, 4-pól, 250A; 0, 03 - 6 A
    • 3
      HBW400H - Chráničový modul pro P630/x630, 4-pól, 400A; 0,1 - 10 A
      HBW400H
      Chráničový modul pro P630/x630, 4-pól, 400A; 0, 1 - 10 A
    • 4
      HBW630H - Chráničový modul pro P630/x630, 4-pól, 630A; 0,1 - 10 A
      HBW630H
      Chráničový modul pro P630/x630, 4-pól, 630A; 0, 1 - 10 A
    • 5
      HTC100H - Boční držák komunikačního modulu
      HTC100H
      Boční držák komunikačního modulu

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.