The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
    • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe
    • HXE055H
    EAN
    3250613152260
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe

    Podpěťová zpožděná spoušť h1000,380-450 V AC HXE055H

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Podpěťová zpožděná spoušť h1000,380-450 V AC

    HXE055H

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Výkon
    • Spotřeba při ovlá­dání
      2,10 VA
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      2,10 W
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP4X
    Napětí
    • Ovlá­dací napětí AC
      380 - 415 V
    • Ovlá­dací napětí DC
      0 - 0 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Provozní napětí AC
      380 - 415 V
    Funkce
    • Opož­děné
      Ano
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz

    Ke stažení

    • Obrázek HXE055H | Hager

      Obrázek produktu HXE055H

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu HXE055H | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu HXE055H

      Podpěťová zpožděná spoušť h1000,380-450 V AC

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2013-04-24 | Hager

      Instalační návod International 2013-04-24

      PDF
      1,48 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      343,86 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HYE026H - Kryt přívodních svorek, h800-1000, 4P krátké
      HYE026H
      Kryt přívodních svorek, h800-1000, 4P krátké
    • 2
      HXF054H - Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 200-240 V AC
      HXF054H
      Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 200-240 V AC
    • 3
      HYB024H - Kryt přívodních svorek, x250, 4P široké
      HYB024H
      Kryt přívodních svorek, x250, 4P široké
    • 4
      HXF051H - Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 24 V DC
      HXF051H
      Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 24 V DC
    • 5
      HYB026H - Kryt přívodních svorek, x250, 4P krátké
      HYB026H
      Kryt přívodních svorek, x250, 4P krátké

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.