Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Podpěťová cívka 8 dostupné produkty -
Rukojeť s blokováním pro vypínač 1 dostupné produkty -
Přídavný blok pro MCCB typ A 2 dostupné produkty -
Vypínací spoušť 5 dostupné produkty -
Funkce připojení 7 dostupné produkty -
Uzamykací blokovací funkce 5 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
Jmenovitý proud IN160 A
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)40 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 240 V AC (IEC 60947-2)50 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 415 V AC (IEC 60947-2)40 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 690 V AC (IEC 60947-2)6 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 220 V AC podle IEC 60947-250 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 230 V AC podle IEC 60947-250 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 240 V AC podle IEC 60947-250 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 380 V AC podle IEC 60947-240 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 400 V AC podle IEC 60947-240 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 415 V AC podle IEC 60947-240 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 690 V AC podle IEC 60947-26 kA
-
Jmenovitý proud při 10°C podle IEC 60947160 A
-
Jmenovitý proud při 15°C podle IEC 60947160 A
-
Jmenovitý proud při 20°C podle IEC 60947160 A
-
Jmenovitý proud při 25°C podle IEC 60947160 A
-
Jmenovitý proud při 30°C podle IEC 60947160 A
-
Jmenovitý proud při 35°C podle IEC 60947160 A
-
Jmenovitý proud při 40°C podle IEC 60947160 A
-
Jmenovitý proud při 45°C podle IEC 60947160 A
-
Jmenovitý proud při 50°C podle IEC 60947160 A
-
Jmenovitý proud při 55°C podle IEC 60947160 A
-
Jmenovitý proud při 60°C podle IEC 60947160 A
-
Jmenovitý proud při 65°C podle IEC 60947160 A
-
Jmenovitý proud při 70°C podle IEC 60947150 A
-
Počet pólů4
-
Řídicí/ovládací prvekPřepínač
-
Typ konstrukce zařízeníKompletní přístroj v krytu
-
Poloha neutrálního vodičeVlevo
-
Frekvence50 - 60 Hz
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp8 000 V
-
Jmenovité izolační napětí800 V
-
Provozní napětí AC220 - 690 V
-
Vypínací spoušťENERGY
-
Ztrátový výkon na vstupu IN18,42 W
-
Elektrická životnost v počtu cyklů10 000
-
Mechanická životnost v cyklech40 000
-
Stupeň krytí IPIP4X
-
Jmenovitý utahovací moment12 - 12 Nm
-
Montážní/připojovací polohaPřední strana
-
Průřez flexibilního vodiče35 - 150 mm²
-
Průřez plného vodiče35 - 185 mm²
-
BlokovatelnéAno
-
Materiál kabeluMěď, Hliník
-
Kompatibilní s RDC AOBAno
-
Vhodné pro lišty DINNe
-
Vhodné pro rozvaděčeAno
-
Probíhá generování datAno
-
Datové typyAlarmy, Základní informace, Zařízení pro řízení spotřeby energie, Elektrická měření, Podrobná elektrická měření, Obecná diagnostika, Diagnostika sítě, Provozní stav, Diagnostika softwaru
-
Datové formátyMODBUS (RTU)
-
Odhadovaný denní objem dat< 1 KB
-
Generování dat v reálném časeNe
-
Data uložená v zařízeníNe
-
Výška165 mm
-
Šířka140 mm
-
Hloubka97 mm
-
Rozsah nastavení spouštěče zkratu s krátkodobým zpožděním94,5 - 1 600,0 A
-
Ochrana proti dlouhodobému přetížení (ltd): zpoždění (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Selektivní spoušť (std): proud (Isd)1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10
-
Selektivní spoušť (std): zpoždění (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Okamžitá ochrana (li): koeficient nastavení číselníku3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu HNT161NR
Kompaktní jistič h3+ P250 Energy 40 kA, 4-pólový, In 160 A
PDF -
Instalační návod
Instalační návod International 2019-10-24
PDF2,93 MB
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)
Instalační návod International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
STEP soubory
CAD file for MCCB 250A 4P
STEP soubory International 2026-04-15
STP805,89 kB -
Příručka
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-04-25
PDF461,97 kBProhlášení o shodě en-US 2026-07-14
PDF346,64 kB