Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Funkce připojení 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 14 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN160 A
-
Jmenovitý reziduální provozní proud Idn30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA
Architektura
-
Počet pólů4
Bezpečnost
-
Typ diferenciální ochranyA
Napětí
-
Jmenovité izolační napětí500 V
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp6 000 V
Připojení
-
Průřez horní a dolní šroubové svorky, pro tuhé vodiče35 - 185 mm²
-
Průřez vstupní a výstupní šroubové svorky, pro flexibilní vodiče35 - 150 mm²
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu HBT160H
Chráničový modul pro P250, 4-pól, 160A; 0,03 - 6 A
PDF -
Instalační návod
Instalační návod International 2022-03-09
PDF11,79 MB -
Příručka
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-01-21
PDF805,77 kB
Declaration
Prohlášení o shodě International 2020-10-06
PDF128,42 kB
Declaration Of Conformity
Prohlášení o shodě en-GB 2023-11-16
PDF419,76 kB
Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14
PDF255,36 kB
Více dokumentace