Připojovací kabel se zástrčkou CIP pro napájení, h3+ Energy 1,20 m HTC140H
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
HTG911H
Napáječ 24 V DC 2, 5A při 70°C
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 26 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Kabel
-
Délka kabelu1,20 m
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu HTC140H
Připojovací kabel se zástrčkou CIP pro napájení, h3+ Energy 1,20 m
PDF -
Instalační návod
Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2025-06-17
PDF1,67 MB -
Příručka
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB
Více dokumentace