Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Uzamykací blokovací funkce 5 dostupné produkty -
Rukojeť pro jistič napájení 1 dostupné produkty -
Napájení DC 1 dostupné produkty -
Rukojeť s blokováním pro vypínač 1 dostupné produkty -
Vypínací spoušť 5 dostupné produkty -
Podpěťová cívka 8 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN100 A
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)40 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 240 V AC (IEC 60947-2)50 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 415 V AC (IEC 60947-2)40 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 690 V AC (IEC 60947-2)6 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 220 V AC podle IEC 60947-250 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 230 V AC podle IEC 60947-250 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 240 V AC podle IEC 60947-250 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 380 V AC podle IEC 60947-240 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 400 V AC podle IEC 60947-240 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 415 V AC podle IEC 60947-240 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 690 V AC podle IEC 60947-26 kA
-
Jmenovitý proud při 10°C podle IEC 60947100 A
-
Jmenovitý proud při 15°C podle IEC 60947100 A
-
Jmenovitý proud při 20°C podle IEC 60947100 A
-
Jmenovitý proud při 25°C podle IEC 60947100 A
-
Jmenovitý proud při 30°C podle IEC 60947100 A
-
Jmenovitý proud při 35°C podle IEC 60947100 A
-
Jmenovitý proud při 40°C podle IEC 60947100 A
-
Jmenovitý proud při 45°C podle IEC 60947100 A
-
Jmenovitý proud při 50°C podle IEC 60947100 A
-
Jmenovitý proud při 55°C podle IEC 60947100 A
-
Jmenovitý proud při 60°C podle IEC 60947100 A
-
Jmenovitý proud při 65°C podle IEC 60947100 A
-
Jmenovitý proud při 70°C podle IEC 60947100 A
Architektura
-
Počet pólů4
-
Řídicí/ovládací prvekPřepínač
-
Typ konstrukce zařízeníKompletní přístroj v krytu
-
Poloha neutrálního vodičeVlevo
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Napětí
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp8 000 V
-
Jmenovité izolační napětí800 V
-
Provozní napětí AC220 - 690 V
Funkce
-
Vypínací spoušťENERGY
Výkon
-
Ztrátový výkon na vstupu IN10,50 W
Trvanlivost
-
Elektrická životnost v počtu cyklů10 000
-
Mechanická životnost v cyklech40 000
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP4X
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment6 - 6 Nm
-
Montážní/připojovací polohaPřední strana
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče6 - 70 mm²
-
Průřez plného vodiče6 - 95 mm²
Kryt, dveře
-
BlokovatelnéAno
Kabel
-
Materiál kabeluMěď
Přenos
-
Kompatibilní s RDC AOBNe
-
Vhodné pro lišty DINNe
-
Vhodné pro rozvaděčeAno
V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
-
Probíhá generování datAno
-
Datové typyAlarmy, Základní informace, Zařízení pro řízení spotřeby energie, Elektrická měření, Podrobná elektrická měření, Obecná diagnostika, Diagnostika sítě, Provozní stav, Diagnostika softwaru
-
Datové formátyMODBUS (RTU)
-
Odhadovaný denní objem dat< 1 KB
-
Generování dat v reálném časeAno
-
Data uložená v zařízeníAno
Rozměry
-
Výška130 mm
-
Šířka120 mm
-
Hloubka97 mm
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
Nastavení
-
Rozsah nastavení spouštěče zkratu s krátkodobým zpožděním60 - 1 000 A
Elektrická ochrana
-
Ochrana proti dlouhodobému přetížení (ltd): zpoždění (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Selektivní spoušť (std): proud (Isd)1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10
-
Selektivní spoušť (std): zpoždění (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Okamžitá ochrana (li): koeficient nastavení číselníku3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5, 15
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu HNS101NC
Kompaktní jistič h3+ P160 Energy 40 kA, 4-pólový, In 100 A
PDF -
Návod k použití
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
Návod k použití International 2023-03-08
PDF7,44 MB -
Instalační návod
Instalační návod International 2019-10-24
PDF2,93 MB -
STEP soubory
CAD file for MCCB 160A 4P
STEP soubory International 2026-04-15
STP1014,02 kB -
Příručka
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14
PDF446,76 kB
Více dokumentace