Chráničový modul pro P250, 4-pól, 250A; 0,03 - 6 A HBT250H
EAN
3250613150860
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Funkce připojení 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 24 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud250 A
-
Jmenovitý reziduální provozní proud Idn30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA
Architektura
-
Počet pólů4
Bezpečnost
-
Typ diferenciální ochranyA HI
Napětí
-
Jmenovité izolační napětí500 V
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp6 000 V
Připojení
-
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče35 - 185 mm²
-
Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče35 - 150 mm²
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet HBT250H
Chráničový modul pro P250, 4-pól, 250A; 0,03 - 6 A
PDF -
Installation manual
Instalační příručka International 2022-03-09
PDF11,79 MB -
Příručka
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2020-10-06
PDF128,42 kB
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-01-21
PDF805,77 kB
Declaration Of Conformity
Prohlášení o shodě en-GB 2023-11-16
PDF434,14 kB
Declaration Of Conformity
Prohlášení o shodě en-GB 2023-11-16
PDF419,76 kB
Více dokumentace