The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
    • Kompaktní jističe
    • HHT201DR
    EAN
    3250613211875
    Balení
    1 ks
    • Kompaktní jističe

    Kompaktní jistič h3+ P250 TM 25 kA, 4-pólový, In 200 A HHT201DR

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kompaktní jistič h3+ P250 TM 25 kA, 4-pólový, In 200 A

    HHT201DR

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Přídavný blok pro MCCB typ A 1 dostupné produkty
    • Adaptér lišty DIN 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Přídavný blok pro MCCB typ A
    • Adaptér lišty DIN
    • HBT250H

      Chráničový modul pro P250, 4-pól, 250A; 0, 03 - 6 A

      0,00 €  / *
    • HYT033H

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      200 A
    • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)
      25 kA
    • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu při 240 V AC (IEC 60947-2)
      35 kA
    • Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 230 V AC podle IEC 60947-2
      35 kA
    • Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 400 V AC podle IEC 60947-2
      25 kA
    • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu při 660 V AC (IEC 60947-2)
      6 kA
    • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu při 690 V AC (IEC 60947-2)
      6 kA
    • Jmenovitý proud při 10°C podle IEC 60947
      263,80 A
    • Jmenovitý proud při 15°C podle IEC 60947
      256,70 A
    • Jmenovitý proud při 20°C podle IEC 60947
      249,40 A
    • Jmenovitý proud při 25°C podle IEC 60947
      241,90 A
    • Jmenovitý proud při 30°C podle IEC 60947
      234,10 A
    • Jmenovitý proud při 35°C podle IEC 60947
      226,10 A
    • Jmenovitý proud při 40°C podle IEC 60947
      217,70 A
    • Jmenovitý proud při 45°C podle IEC 60947
      209 A
    • Jmenovitý proud při 50°C podle IEC 60947
      200 A
    • Jmenovitý proud při 55°C podle IEC 60947
      190,50 A
    • Jmenovitý proud při 60°C podle IEC 60947
      180,50 A
    • Jmenovitý proud při 65°C podle IEC 60947
      170 A
    • Jmenovitý proud při 70°C podle IEC 60947
      158,70 A
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      4
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Přepínač
    • Typ konstrukce zařízení
      Kompletní přístroj v krytu
    • Poloha neut­rálního vodiče
      Vlevo
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Napětí
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      8 000 V
    • Jmenovité izolační napětí
      800 V
    • Provozní napětí AC
      220 - 690 V
    Funkce
    • Vypínací spoušť
      TM A/A
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      36 W
    Trvan­livost
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      10 000
    • Mechanická životnost v cyklech
      40 000
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP4X
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      35 - 150 mm²
    • Průřez plného vodiče
      35 - 185 mm²
    Kryt, dveře
    • Blokova­telné
      Ano
    Nasta­vení
    • Nasta­vení knof­líku termální ochrany xIN
      0,63, 0,8, 1
    Kabel
    • Mate­riál kabelu
      Měď, Hliník
    Přenos
    • Kompa­ti­bilní s RDC AOB
      Ano
    • Vhodné pro lišty DIN
      Ne
    • Vhodné pro rozvaděče
      Ano
    Rozměry
    • Výška
      165 mm
    • Šířka
      140 mm
    • Hloubka
      97 mm
    Elek­trická ochrana
    • Okamžitá ochrana (li): koefi­cient nasta­vení číselníku
      6, 8, 10, 12
    Instalace, montáž
    • Montážní/při­po­jovací poloha
      Přední strana
    • Jmenovitý utahovací moment
      12 - 12 Nm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Moulded Case Circuit Breaker h3 x160 TM ADJ 3P3D 100A 18kA CTC (English)
    PDF
    14,81 MB
    REACH declaration HHT201DR
    PDF
    RoHS report HHT201DR
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HHT201DR | Hager

      Obrázek produktu HHT201DR

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu HHT201DR | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu HHT201DR

      Kompaktní jistič h3+ P250 TM 25 kA, 4-pólový, In 200 A

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03) | Hager

      Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)

      Instalační návod International 2015-11-02

      PDF
      4,67 MB
    • STEP soubory

      Obrázek CAD file for MCCB 250A 4P | Hager

      CAD file for MCCB 250A 4P

      STEP soubory International 2026-04-15

      STP
      805,89 kB
    • Příručka

      Obrázek Technical catalogue | Hager

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-04-25

      PDF
      461,97 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      346,64 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HHT161DR - Kompaktní jistič h3+ P250 TM 25 kA, 4-pólový, In 160 A
      HHT161DR
      Kompaktní jistič h3+ P250 TM 25 kA, 4-pólový, In 160 A
    • 2
      HNJ631DE - Kompaktní jistič h3+ x630 TM 40 kA, 4-pólový, In 630 A
      HNJ631DE
      Kompaktní jistič h3+ x630 TM 40 kA, 4-pólový, In 630 A
    • 3
      HHT126DR - Kompaktní jistič h3+ P250 TM 25 kA, 4-pólový, In 125 A
      HHT126DR
      Kompaktní jistič h3+ P250 TM 25 kA, 4-pólový, In 125 A
    • 4
      HNJ630DE - Kompaktní jistič h3+ x630 TM 40 kA, 3-pólový, In 630 A
      HNJ630DE
      Kompaktní jistič h3+ x630 TM 40 kA, 3-pólový, In 630 A
    • 5
      HHT250DR - Kompaktní jistič P250, 25 kA 3-pólový s TM spouští, In 250 A
      HHT250DR
      Kompaktní jistič h3+ P250 TM 25 kA, 3-pólový, In 250 A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.