The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
    • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe
    • HXB068H
    EAN
    3250613111687
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe

    Kabel pro elektrické blokování motorového pohonu 2x P250 HXB068H

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kabel pro elektrické blokování motorového pohonu 2x P250

    HXB068H

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      0
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP4X
    Kabel
    • Délka kabelu
      1,50 m

    Ke stažení

    • Obrázek HXB068H | Hager

      Obrázek produktu HXB068H

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu HXB068H | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu HXB068H

      Kabel pro elektrické blokování motorového pohonu 2x P250

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2024-03-08 | Hager

      Instalační návod International 2024-03-08

      PDF
      8,37 MB
      Obrázek User instruction Motor Operator h250 | Hager

      User instruction Motor Operator h250

      Instalační návod International 2014-03-20

      PDF
      1,95 MB
      Obrázek User instruction Motor Operator x250 | Hager

      User instruction Motor Operator x250

      Instalační návod International 2014-03-20

      PDF
      2,23 MB
    • Příručka

      Obrázek Technical catalogue | Hager

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,91 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      343,86 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HXD042H - Motorový pohon 110-240V AC pro h630
      HXD042H
      Motorový pohon 110-240V AC pro h630
    • 2
      HYB026H - Kryt přívodních svorek, x250, 4P krátké
      HYB026H
      Kryt přívodních svorek, x250, 4P krátké
    • 3
      HYD015H - Připojovací praporce rozšířené, h630, 4P
      HYD015H
      Připojovací praporce rozšířené, h630, 4P
    • 4
      HYE026H - Kryt přívodních svorek, h800-1000, 4P krátké
      HYE026H
      Kryt přívodních svorek, h800-1000, 4P krátké
    • 5
      HXC021H - Pom. kontakt 1S+1R, 250V AC pro h250-1600
      HXC021H
      Pom. kontakt 1S+1R, 250V AC pro h250-1600

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.