XEM510 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Nabí­jecí stanice pro elek­trická vozidla (EVCS)
            • Správa nabí­jení
            • Správa nabí­jení bez vzdá­leného přístupu
            • XEM510
            XEM510 - Local load manager pro 10 nabíjecích stanic wittyshare I park bez backend
            XEM510 - Local load manager pro 10 nabíjecích stanic wittyshare I park bez backend

            Local load manager pro 10 nabíjecích stanic wittyshare I park bez backend

            XEM510

            XEM510 - Local load manager pro 10 nabíjecích stanic wittyshare I park bez backend
            XEM510 - Local load manager pro 10 nabíjecích stanic wittyshare I park bez backend
            • Nabí­jecí stanice pro elek­trická vozidla (EVCS)
            • Řízení a moni­to­rování spotřeby energie

            Local load manager pro 10 nabíjecích stanic wittyshare I park bez backend XEM510

            EAN
            3250615600639
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Volitelné příslušenství

            • Pomocné funkce sítě 1 dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Pomocné funkce sítě
            • HTC320H

              COM Modul med in och utgångar

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Napětí
            • Jmenovité napětí
              230 - 230 V
            Vyba­vení
            • S komu­ni­kačním rozhraním
              Ano
            • S nouzovým uvolněním při výpadku proudu
              Ne
            Rozměry
            • Výška
              85 mm
            • Šířka
              70 mm
            • Hloubka
              65 mm
            Konek­tivita
            • Počet nabí­je­cích bodů
              10
            Výkon
            • Spotře­bovaný výkon ve W
              5 W
            Bezpečnost
            • Stupeň krytí IP
              IP20
            Elek­trický proud
            • Počet vstupních obvodů
              3
            Podmínky použití
            • Provozní teplota
              -25 - 55 °C
            Frek­vence
            • Frek­vence
              50 - 60 Hz
            Instalace, montáž
            • Montáž
              Lišta DIN

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            Certifikace a dokumenty

            REACH declaration XEM510 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration XEM510 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek XEM510 | Hager

              Obrázek produktu XEM510

            • Návod k použití

              Obrázek Návod k použití en-GB 2024-10-09 | Hager

              Návod k použití en-GB 2024-10-09

              PDF
              6,44 MB
              Obrázek Návod k použití nl-BE 2024-10-09 | Hager

              Návod k použití nl-BE 2024-10-09

              PDF
              6,68 MB
            • Instalační příručka

              Obrázek 6LE009187A_LLM_Configuration-manual_EN_06-2023_web | Hager

              6LE009187A_LLM_Configuration-manual_EN_06-2023_web

              Instalační příručka en-GB 2021-11-10

              PDF
              9,62 MB
              Obrázek Instalační příručka en-GB 2022-11-17 | Hager

              Instalační příručka en-GB 2022-11-17

              PDF
              1,75 MB
            • Manuál

              Obrázek Manuál el-GR 2024-10-08 | Hager

              Manuál el-GR 2024-10-08

              PDF
              6,59 MB
              Obrázek Manuál es-ES 2024-10-08 | Hager

              Manuál es-ES 2024-10-08

              PDF
              6,57 MB
              Obrázek Manuál fr-FR 2024-10-08 | Hager

              Manuál fr-FR 2024-10-08

              PDF
              6,56 MB
              Obrázek Manuál it-IT 2024-10-08 | Hager

              Manuál it-IT 2024-10-08

              PDF
              6,57 MB
              Obrázek Manuál nl-NL 2024-10-08 | Hager

              Manuál nl-NL 2024-10-08

              PDF
              6,57 MB
              Obrázek Manuál pl-PL 2024-10-08 | Hager

              Manuál pl-PL 2024-10-08

              PDF
              6,58 MB
              Obrázek Manuál pt-PT 2024-10-08 | Hager

              Manuál pt-PT 2024-10-08

              PDF
              6,57 MB
              Obrázek Manuál sv-SE 2024-10-08 | Hager

              Manuál sv-SE 2024-10-08

              PDF
              6,57 MB
              Obrázek QUICK GUIDE XEM510/XEM520 | Hager

              QUICK GUIDE XEM510/XEM520

              Manuál en-GB 2023-03-06

              PDF
              1,44 MB
            • Nástroj

              Obrázek Nástroj International 2023-08-25 | Hager

              Nástroj International 2023-08-25

              ZIP
              67,19 MB
              Obrázek Nástroj International 2025-05-07 | Hager

              Nástroj International 2025-05-07

              ZIP
              85,37 MB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

              EU Declaration of Conformity

              Prohlášení o shodě en-GB, fr-FR 2024-01-09

              PDF
              275,75 kB
              Obrázek Prohlášení o shodě International 2022-10-27 | Hager

              Prohlášení o shodě International 2022-10-27

              PDF
              229,16 kB
              Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-09-04 | Hager

              Prohlášení o shodě International 2023-09-04

              PDF
              183,05 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              1
            • 1
              XEV305 - Modul snímání zátěže pro dynamické řízení pro nabíjecí stanice witty.start, 3P
              XEV305
              Modul snímání zátěže pro dynamické řízení pro nabíjecí stanice witty.start, 3P

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.