The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Nabí­jecí stanice pro elek­trická vozidla (EVCS)
    • Správa nabí­jení
    • Vzdá­lená správa nabí­jení
    • XEM520
    EAN
    3250615600646
    Balení
    1 ks
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Vzdá­lená správa nabí­jení
    • Vzdá­lená správa nabí­jení
    • Vidět víc

    Local load manager pro 20 nabíjecích stanic wittyshare I park s backend XEM520

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Local load manager pro 20 nabíjecích stanic wittyshare I park s backend

    XEM520

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Pomocné funkce sítě 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Pomocné funkce sítě
    • HTC320H

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      230 - 230 V
    Vyba­vení
    • S komu­ni­kačním rozhraním
      Ano
    • S nouzovým uvolněním při výpadku proudu
      Ne
    Rozměry
    • Výška
      85 mm
    • Šířka
      70 mm
    • Hloubka
      65 mm
    Konek­tivita
    • Počet nabí­je­cích bodů
      40
    Výkon
    • Spotře­bovaný výkon ve W
      5 W
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Elek­trický proud
    • Počet vstupních obvodů
      3
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 55 °C
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Lišta DIN
    V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
    • Probíhá gene­rování dat
      Ano
    • Datové typy
      Kont­rola přístupu, Alarmy, Základní infor­mace, Zařízení pro řízení spotřeby energie, Elek­trická měření, Podrobná elek­trická měření, Zařízení pro nabí­jení elek­tro­mo­bilů, Režim nabí­jení elek­tro­mo­bilů (EVSE), Obecná diagnos­tika, Provozní stav, Zdroj napá­jení, Diagnos­tika soft­waru
    • Datové formáty
      MODBUS, OCPP, Custom
    • Odha­dovaný denní objem dat
      1 MB - 10 MB
    • Gene­rování dat v reálném čase
      Ano
    • Data uložená v zařízení
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    RoHS report XEM520
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek XEM520 | Hager

      Obrázek produktu XEM520

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu XEM520 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu XEM520

      Local load manager pro 20 nabíjecích stanic wittyshare I park s backend

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití en-GB 2024-10-09 | Hager

      Návod k použití en-GB 2024-10-09

      PDF
      6,44 MB
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB 2022-11-17 | Hager

      Instalační návod en-GB 2022-11-17

      PDF
      1,75 MB
    • Manuál

      Obrázek QUICK GUIDE XEM510/XEM520 | Hager

      QUICK GUIDE XEM510/XEM520

      Manuál en-GB 2023-03-06

      PDF
      1,44 MB
    • Nástroj

      Obrázek Nástroj International 2026-09-28 | Hager

      Nástroj International 2026-09-28

      ZIP
      88,17 MB
      Obrázek Nástroj International 2026-10-22 | Hager

      Nástroj International 2026-10-22

      ZIP
      88,25 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB, fr-FR 2024-01-09

      PDF
      275,75 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2022-10-27 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2022-10-27

      PDF
      229,16 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-09-04 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-09-04

      PDF
      183,05 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      1
    • 1
      XEM470 - Energy Managment Controller
      XEM470
      Energy Managment Controller

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.