The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Jistící a ochranná zařízení
  • Prou­dový chránič (RCCB)
  • CFB625D
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,3 A, typ B+, 10 kA CFB625D

EAN
3250611627722
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,3 A, typ B+, 10 kA

CFB625D

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (17)
    • Uzamykací blokovací funkce 2 dostupné produkty
    • Strom připo­jova­cích kabelů pro rozvaděče 5 dostupné produkty
    • Adaptér lišty DIN 1 dostupné produkty
    • Blok kontaktů pomocných zařízení 2 dostupné produkty
    • Podpě­ťová cívka 2 dostupné produkty
    • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Uzamykací blokovací funkce
    • Strom připo­jova­cích kabelů pro rozvaděče
    • Adaptér lišty DIN
    • Blok kontaktů pomocných zařízení
    • Podpě­ťová cívka
    • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana
    • Vypínací spoušť
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
    • Funkce oddě­lení fází
    • MZN175

      Adaptér pro uzamčení jističe

      0,00 €  / *
    • MZN176

      Plombovací drát pro modulové prvky

      0,00 €  / *
    • K67E

      Propojovací vodič NYAF 6 mm², 250 mm, kolík - kolík

      0,00 €  / *
    • K67G

      Propojovací vodič NYAF 6 mm², 250 mm, vidlička - vidlika

      0,00 €  / *
    • K67L

      Propojovací vodič NYAF 10 mm², 250 mm, vidlička - vidlička

      0,00 €  / *
    • K67M

      Propojovací vodič NYAF 10 mm², 250 mm, kolík - kolík

      0,00 €  / *
    • K67F

      Propojovací vodič NYAF 6 mm², 100 mm, vidlička - vidlička

      0,00 €  / *
    • L061

      Díl pro zvýšení modulových prvku na sniž. liště DIN, 1mod, délka 15 mm

      0,00 €  / *
    • MZ202

      Signální kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *
    • MZ201

      Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *
    • MZ206

      Podpěťová spoušť 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ205

      Podpěťová spoušť 48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ212

      Nadpěťová spoušť 230 V

      0,00 €  / *
    • MZ204

      Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ203

      Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC

      0,00 €  / *
    • LZ060

      Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

      0,00 €  / *
    • MZN121

      Sada 3 ks přepážek pro jistič

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      3P+N
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      25 A
    • Jmenovitý rezi­duální provozní proud Idn
      300 mA
    • Vypínací a oteví­rací kapa­cita Idm
      0,80 kA
    • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Inc podle EN 61008-1
      10 kA
    • Jmenovitý proud při -25 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při -20 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při -15 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při -10 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při -5 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při 0 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při 5 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při 10 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při 15 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při 20 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při 25 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při 30 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při 35 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při 40 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při 45 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při 50 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při 55 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při 60 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při 65 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při 70 °C
      25 A
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment horní svorky
      3,60 - 3,60 Nm
    • Jmenovitý utahovací moment spodní svorky
      3,60 - 3,60 Nm
    • Typ horního připo­jení modulárních zařízení
      Šrou­bová svorka
    • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
      Biconnect
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      230 - 400 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Jmenovité izolační napětí
      400 V
    • Hodnota dielek­trické pevnosti výko­nové frek­vence
      2 kV
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 000 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp IEC 60947-3
      6 000 V
    • Maxi­mální provozní napětí
      440 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      4
    Přenos
    • Vhodné pro lišty DIN
      Ano
    Bezpečnost
    • Typ dife­ren­ci­ální ochrany
      B+
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Připo­jení
    • Průřez výstupu se šrouby pro plné vodiče
      1 - 25 mm²
    • Průřez výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
      1 - 16 mm²
    Výkon
    • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
      1,98 W
    Podmínky použití
    • Max. nadmořská výška
      2 000 m
    • Provozní teplota
      -25 - 70 °C
    Trvan­livost
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      10 000
    • Mechanická životnost v cyklech
      20 000
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    • Zarovnání horního připo­jení pro modulární zařízení
      Zarovnaná svorka
    • Zarovnání dolního připo­jení pro modulární zařízení
      Zarovnaná svorka
    Rozměry
    • Výška
      85 mm
    • Šířka
      72 mm
    • Hloubka
      70 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration CFB625D
    PDF
    Hager RoHS report CFB625D
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek CFB625D | Hager

      Obrázek produktu CFB625D

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet CFB625D | Hager

      Hager Product data sheet CFB625D

      Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,3 A, typ B+, 10 kA

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Instalační příručka en-GB, de-DE, pt-PT, fr-FR 2023-04-24 | Hager

      Instalační příručka en-GB, de-DE, pt-PT, fr-FR 2023-04-24

      PDF
      576,27 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-12-09

      PDF
      661,72 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      CCA216D - Proudový chránič 2 pól. 16A / 0,01 A, typ A, 6 kA
      CCA216D
      Proudový chránič 2 pól. 16A / 0, 01 A, typ A, 6 kA
    • 2
      CDA216D - Proudový chránič 2 pól. 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA
      CDA216D
      Proudový chránič 2 pól. 16A / 0, 03 A, typ A, 6 kA
    • 3
      CCA225D - Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,01 A, typ A, 6 kA
      CCA225D
      Proudový chránič 2 pól. 25A / 0, 01 A, typ A, 6 kA
    • 4
      CDS425D - Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC bezšroubové svorky
      CDS425D
      Proudový chránič 4 pól. 25A / 0, 03 A, typ A, 6 kA, QC bezšroubové svorky
    • 5
      CDA425D - Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA
      CDA425D
      Proudový chránič 4 pól. 25A / 0, 03 A, typ A, 6 kA

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.