Propojovací vodič NYAF 6 mm², 250 mm, kolík - kolík K67E
EAN
4010330710438
Balení
50 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 53 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud32 A
Architektura
-
Počet pólů1
Připojení
-
Průřez vodiče6 - 6 mm²
Materiál
-
BarvaČerná
-
Kód RAL9011
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace