The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Jistící a ochranná zařízení
  • Prou­dové chrániče s nadprou­dovou ochranou (RCBO)
  • ADA532D
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A, 10 kA ADA532D

EAN
3250611067795
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A, 10 kA

ADA532D

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (21)
    • Ochranný kryt/páska pro fázovou přípojnici 2 dostupné produkty
    • Strom připo­jova­cích kabelů pro rozvaděče 5 dostupné produkty
    • Modulární fázová přípojnice 6 dostupné produkty
    • Blok kontaktů pomocných zařízení 2 dostupné produkty
    • Uzamykací blokovací funkce 1 dostupné produkty
    • Podpě­ťová cívka 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Ochranný kryt/páska pro fázovou přípojnici
    • Strom připo­jova­cích kabelů pro rozvaděče
    • Modulární fázová přípojnice
    • Blok kontaktů pomocných zařízení
    • Uzamykací blokovací funkce
    • Podpě­ťová cívka
    • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana
    • Vypínací spoušť
    • KZN023

      Ukončení hřeben.přípojnic KDN, 2 a 3pól.

      0,00 €  / *
    • KZN024

      Ukončení hřeben.přípojnic KDN, 4pól.

      0,00 €  / *
    • K67E

      Propojovací vodič NYAF 6 mm², 250 mm, kolík - kolík

      0,00 €  / *
    • K67G

      Propojovací vodič NYAF 6 mm², 250 mm, vidlička - vidlika

      0,00 €  / *
    • K67L

      Propojovací vodič NYAF 10 mm², 250 mm, vidlička - vidlička

      0,00 €  / *
    • K67M

      Propojovací vodič NYAF 10 mm², 250 mm, kolík - kolík

      0,00 €  / *
    • K67F

      Propojovací vodič NYAF 6 mm², 100 mm, vidlička - vidlička

      0,00 €  / *
    • KDN263B

      Hřebenová přípojnice 2P, 63A, 10mm2/1m k propojení 56ks 2pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN451D

      Hřebenová přípojnice 3P+N, 16mm2/12mod. pro 6ks přístrojů 1+N (L1+N, L2+N, L3+N)

      0,00 €  / *
    • KDN263A

      Hřebenová přípojnice 2P, 63A, 10mm2/12mod. k propojení 6ks 2pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN280A

      Hřebenová přípojnice 2P, 80A, 16mm2/12mod. k propojení 6ks 2pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN280B

      Hřebenová přípojnice 2P, 80A, 16mm2/1m k propojení 56ks 2pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN451E

      Hřebenová přípojnice 3P+N, 16mm2/1m pro 28ks přístrojů 1+N (L1+N, L2+N, L3+N)

      0,00 €  / *
    • MZ202

      Signální kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *
    • MZ201

      Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *
    • MZN176

      Plombovací drát pro modulové prvky

      0,00 €  / *
    • MZ206

      Podpěťová spoušť 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ205

      Podpěťová spoušť 48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ212

      Nadpěťová spoušť 230 V

      0,00 €  / *
    • MZ204

      Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ203

      Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      1P+N
    • Vypínací charak­te­ris­tika
      B
    Bezpečnost
    • Typ dife­ren­ci­ální ochrany
      A
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Hlavní elek­trické atri­buty
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
      10 kA
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment spodní svorky
      2,10 - 2,10 Nm
    • Jmenovitý utahovací moment horní svorky
      2,10 - 2,10 Nm
    • Jmenovitý utahovací moment
      2,10 - 2,10 Nm
    • Typ horního připo­jení modulárních zařízení
      Šrou­bová svorka
    • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
      Biconnect
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      500 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 000 V
    • Maxi­mální provozní napětí
      240 V
    • Provozní napětí AC
      240 - 240 V
    • Kategorie přepětí podle IEC 60947-1
      3
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      32 A
    • Jmenovitý rezi­duální provozní proud Idn
      30 mA
    • Jmenovitý proud při -25 °C
      38,30 A
    • Jmenovitý proud při -20 °C
      37,80 A
    • Jmenovitý proud při -15 °C
      37,20 A
    • Jmenovitý proud při -10 °C
      36,70 A
    • Jmenovitý proud při -5 °C
      36,10 A
    • Jmenovitý proud při 0 °C
      35,60 A
    • Jmenovitý proud při 5 °C
      35 A
    • Jmenovitý proud při 10 °C
      34,40 A
    • Jmenovitý proud při 15 °C
      33,80 A
    • Jmenovitý proud při 20 °C
      33,20 A
    • Jmenovitý proud při 25 °C
      32,60 A
    • Jmenovitý proud při 30 °C
      32 A
    • Jmenovitý proud při 35 °C
      31,50 A
    • Jmenovitý proud při 40 °C
      31 A
    • Jmenovitý proud při 45 °C
      30,50 A
    • Jmenovitý proud při 50 °C
      30 A
    • Jmenovitý proud při 55 °C
      29,50 A
    • Jmenovitý proud při 60 °C
      29 A
    • Korekční faktor jmenovi­tého proudu pro 2 zařízení umís­těná vedle sebe
      1
    • Min./­max. prahová hodnota tepelného spouš­těče při stří­davém proudu
      1,13 - 1,45 A
    • Korekční faktor jmenovi­tého proudu pro 3 zařízení umís­těná vedle sebe
      0,95
    • Korekční faktor jmenovi­tého proudu pro 4 a 5 zařízení umís­těných vedle sebe
      0,90
    • Korekční faktor jmenovi­tého proudu pro 6 zařízení umís­těná vedle sebe
      0,85
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn při 230V AC podle IEC 60898-1
      10 kA
    • Jmenovitá servisní vypínací schopnost Ics AC podle IEC 60898-1
      7,50 kA
    Výkon
    • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
      8,30 W
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Podmínky použití
    • Max. nadmořská výška
      2 000 m
    • Třída omezení energie I²t
      3
    • Provozní teplota
      -25 - 40 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -25 - 70 °C
    • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Ochrana před vzdušnou vlhkostí
      Pro všechny klima­tické podmínky
    Trvan­livost
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      2 000
    • Mechanická životnost v cyklech
      1 000
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1 - 16 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1 - 25 mm²
    • Průřez vstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
      1 - 16 mm²
    • Průřez vstupu se šrouby, pro plné vodiče
      1 - 25 mm²
    • Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
      1 - 16 mm²
    • Připo­jovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče
      1 - 25 mm²
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Rozměry
    • Výška
      83 mm
    • Šířka
      35 mm
    • Hloubka
      68 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP document en-GB 2025-12-09
    PDF
    16,18 MB
    Hager REACH declaration ADA532D
    PDF
    Hager RoHS report ADA532D
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek ADA532D | Hager

      Obrázek produktu ADA532D

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Produktový list ADA532D | Hager

      Hager Produktový list ADA532D

      Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A, 10 kA

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24 | Hager

      Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24

      PDF
      1,45 MB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      ADG560D - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA
      ADG560D
      Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 10A / 0, 03 A, typ A/G, 10 kA
    • 2
      ADG570D - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA
      ADG570D
      Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 20A / 0, 03 A, typ A/G, 10 kA
    • 3
      ADM482C - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 4-pól, 32A / 0,03 A, typ A, 6 kA
      ADM482C
      Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 4-pól, 32A / 0, 03 A, typ A, 6 kA
    • 4
      ADM410C - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 10A / 0,03 A, typ A, 6 kA
      ADM410C
      Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 10A / 0, 03 A, typ A, 6 kA
    • 5
      ADM413C - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 13A / 0,03 A, typ A, 6 kA
      ADM413C
      Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 13A / 0, 03 A, typ A, 6 kA

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.