ADA582D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

        Menu
        • Produkty
        • Řešení
          Bezšroubový systém quickconnect
          Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
          Vice
          • Řešení
          • Řešení dle zaměření
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Zobrazit vše
            Bezšroubový systém quickconnect
            Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
            Vice
          • Řešení dle budov
            • Rodinné domy
            • Bytové domy
            • Kanceláře
            • Hotely
            • Komerční prostory
            • Zobrazit vše
            Bezšroubový systém quickconnect
            Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
            Vice
          • Řešení dle činnosti
            • Elektrikář
            • Architekt
            • Výrobce rozvaděčů
            • Systémový integrátor
            • Koncový zákazník
            • Zobrazit vše
            Bezšroubový systém quickconnect
            Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
            Vice
          • Bezšroubový svět quickconnect
            Bezšroubový systém quickconnect
            Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
            Vice
          • Reference
            Bezšroubový systém quickconnect
            Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
            Vice
          • Spolehlivost a bezpečnost
            Bezšroubový systém quickconnect
            Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
            Vice
          • Zobrazit vše
        • Online nástroje
          Konfigurátor vypínačů berker
          Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
          Vice
          • Online nástroje
          • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
            Konfigurátor vypínačů berker
            Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
            Vice
          • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
            Konfigurátor vypínačů berker
            Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
            Vice
          • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
            Konfigurátor vypínačů berker
            Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
            Vice
          • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
            Konfigurátor vypínačů berker
            Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
            Vice
          • Zobrazit vše
        • Inspirace a vzdělávání
          Kalendář akcí
          Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
          Vice
          • Inspirace a vzdělávání
          • Ke stažení
            Kalendář akcí
            Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
            Vice
          • Download centrum
            Kalendář akcí
            Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
            Vice
          • Kalendář akcí
            Kalendář akcí
            Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
            Vice
          • Zobrazit vše
        • Technická podpora
          Nejčastější dotazy
          Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
          Vice
          • Technická podpora
          • FAQ - obecné
            Nejčastější dotazy
            Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
            Vice
          • Videa
            Nejčastější dotazy
            Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
            Vice
          • Zobrazit vše
        • O nás
          Newsletter
          Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
          Vice
          • O nás
          • Náš tým
            Newsletter
            Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
            Vice
          • Kontaktní formulář
            Newsletter
            Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
            Vice
          • Udržitelnost
            Newsletter
            Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
            Vice
          • Registrace k newsletteru
            Newsletter
            Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
            Vice
          • Prodejní místa
            Newsletter
            Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
            Vice
          • Zobrazit vše
        • Podívejte se na všechny kategorie
        Účet
        • Katalog
        • Modulární přístroje na DIN lištu
        • Jistící a ochranná zařízení
        • Prou­dové chrániče s nadprou­dovou ochranou (RCBO)
        • ADA582D
        ADA582D - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A, 10 kA
        ADA582D - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A, 10 kA

        Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A, 10 kA

        ADA582D

        ADA582D - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A, 10 kA
        ADA582D - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A, 10 kA
        • Modulární přístroje na DIN lištu

        Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A, 10 kA ADA582D

        EAN
        3250611067863
        Balení
        1 ks

        You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

        Přidat do seznamu
        Přidat do seznamu

        Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

        Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

        Vytvořit účet Přihlásit se
        • Příslušenství
        • Technické vlastnosti
        • Environmentální hodnota
        • Dokumentace
        • Více produktů
        Stáhnout technický list

        Dokončete svůj systém

        Volitelné příslušenství

        • Strom připo­jova­cích kabelů pro rozvaděče 5 dostupné produkty
        • Blok kontaktů pomocných zařízení 2 dostupné produkty
        • Vypínací spoušť 2 dostupné produkty
        • Podpě­ťová cívka 2 dostupné produkty
        • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana 1 dostupné produkty
        • Zobrazit více 9 další dostupné produkty

        Dokončete svůj systém

        • Strom připo­jova­cích kabelů pro rozvaděče
        • Blok kontaktů pomocných zařízení
        • Vypínací spoušť
        • Podpě­ťová cívka
        • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana
        • Uzamykací blokovací funkce
        • Modulární fázová přípojnice
        • Ochranný kryt/páska pro fázovou přípojnici
        • K67E

          Propojovací vodič NYAF 6 mm², 250 mm, kolík - kolík

          0,00 €  / *
          Přidat do seznamu
          Přidat do seznamu
        • K67F

          Propojovací vodič NYAF 6 mm², 100 mm, vidlička - vidlička

          0,00 €  / *
          Přidat do seznamu
          Přidat do seznamu
        • K67G

          Propojovací vodič NYAF 6 mm², 250 mm, vidlička - vidlika

          0,00 €  / *
          Přidat do seznamu
          Přidat do seznamu
        • K67L

          Propojovací vodič NYAF 10 mm², 250 mm, vidlička - vidlička

          0,00 €  / *
          Přidat do seznamu
          Přidat do seznamu
        • K67M

          Propojovací vodič NYAF 10 mm², 250 mm, kolík - kolík

          0,00 €  / *
          Přidat do seznamu
          Přidat do seznamu
        • MZ201

          Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

          0,00 €  / *
          Přidat do seznamu
          Přidat do seznamu
        • MZ202

          Signální kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

          0,00 €  / *
          Přidat do seznamu
          Přidat do seznamu
        • MZ203

          Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC

          0,00 €  / *
          Přidat do seznamu
          Přidat do seznamu
        • MZ204

          Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

          0,00 €  / *
          Přidat do seznamu
          Přidat do seznamu
        • MZ205

          Podpěťová spoušť 48V DC

          0,00 €  / *
          Přidat do seznamu
          Přidat do seznamu
        • MZ206

          Podpěťová spoušť 230V AC

          0,00 €  / *
          Přidat do seznamu
          Přidat do seznamu
        • MZ212

          Nadpěťová spoušť 230 V

          0,00 €  / *
          Přidat do seznamu
          Přidat do seznamu
        • MZN176

          Plombovací drát pro modulové prvky

          0,00 €  / *
          Přidat do seznamu
          Přidat do seznamu
        • KDN263A

          Hřebenová přípojnice 2P, 63A, 10mm2/12mod. k propojení 6ks 2pól. přístrojů

          0,00 €  / *
          Přidat do seznamu
          Přidat do seznamu
        • KDN263B

          Hřebenová přípojnice 2P, 63A, 10mm2/1m k propojení 56ks 2pól. přístrojů

          0,00 €  / *
          Přidat do seznamu
          Přidat do seznamu
        • KDN280A

          Hřebenová přípojnice 2P, 80A, 16mm2/12mod. k propojení 6ks 2pól. přístrojů

          0,00 €  / *
          Přidat do seznamu
          Přidat do seznamu
        • KDN280B

          Hřebenová přípojnice 2P, 80A, 16mm2/1m k propojení 56ks 2pól. přístrojů

          0,00 €  / *
          Přidat do seznamu
          Přidat do seznamu
        • KDN451D

          Hřebenová přípojnice 3P+N, 16mm2/12mod. pro 6ks přístrojů 1+N (L1+N,L2+N,L3+N)

          0,00 €  / *
          Přidat do seznamu
          Přidat do seznamu
        • KDN451E

          Hřebenová přípojnice 3P+N, 16mm2/1m pro 28ks přístrojů 1+N (L1+N,L2+N,L3+N)

          0,00 €  / *
          Přidat do seznamu
          Přidat do seznamu
        • KZN023

          Ukončení hřeben.přípojnic KDN, 2 a 3pól.

          0,00 €  / *
          Přidat do seznamu
          Přidat do seznamu
        • KZN024

          Ukončení hřeben.přípojnic KDN, 4pól.

          0,00 €  / *
          Přidat do seznamu
          Přidat do seznamu

        Technické vlastnosti

        Archi­tek­tura
        • Typ pólu
          1P+N
        • Vypínací charak­te­ris­tika
          C
        Bezpečnost
        • Typ dife­ren­ci­ální ochrany
          A
        • Stupeň krytí IP
          IP20
        Hlavní elek­trické atri­buty
        • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
          10 kA
        Instalace, montáž
        • Jmenovitý utahovací moment spodní svorky
          2,10 - 2,10 Nm
        • Jmenovitý utahovací moment horní svorky
          2,10 - 2,10 Nm
        • Jmenovitý utahovací moment
          2,10 - 2,10 Nm
        • Typ horního připo­jení modulárních zařízení
          Šrou­bová svorka
        • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
          Biconnect
        Konek­tivita
        • Typ připo­jení
          Šrou­bová svorka
        Napětí
        • Jmenovité izolační napětí
          500 V
        • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
          4 000 V
        • Maxi­mální provozní napětí
          240 V
        • Provozní napětí AC
          240 - 240 V
        • Kategorie přepětí podle IEC 60947-1
          3
        • Typ napá­je­cího napětí
          AC
        Elek­trický proud
        • Jmenovitý proud
          32 A
        • Jmenovitý rezi­duální provozní proud Idn
          30 mA
        • Jmenovitý proud při -25 °C
          38,30 A
        • Jmenovitý proud při -20 °C
          37,80 A
        • Jmenovitý proud při -15 °C
          37,20 A
        • Jmenovitý proud při -10 °C
          36,70 A
        • Jmenovitý proud při -5 °C
          36,10 A
        • Jmenovitý proud při 0 °C
          35,60 A
        • Jmenovitý proud při 5 °C
          35 A
        • Jmenovitý proud při 10 °C
          34,40 A
        • Jmenovitý proud při 15 °C
          33,80 A
        • Jmenovitý proud při 20 °C
          33,20 A
        • Jmenovitý proud při 25 °C
          32,60 A
        • Jmenovitý proud při 30 °C
          32 A
        • Jmenovitý proud při 35 °C
          31,50 A
        • Jmenovitý proud při 40 °C
          31 A
        • Jmenovitý proud při 45 °C
          30,50 A
        • Jmenovitý proud při 50 °C
          30 A
        • Jmenovitý proud při 55 °C
          29,50 A
        • Jmenovitý proud při 60 °C
          29 A
        • Korekční faktor jmenovi­tého proudu pro 2 zařízení umís­těná vedle sebe
          1
        • Min./­max. prahová hodnota tepelného spouš­těče při stří­davém proudu
          1,13 - 1,45 A
        • Korekční faktor jmenovi­tého proudu pro 3 zařízení umís­těná vedle sebe
          0,95
        • Korekční faktor jmenovi­tého proudu pro 4 a 5 zařízení umís­těných vedle sebe
          0,90
        • Korekční faktor jmenovi­tého proudu pro 6 zařízení umís­těná vedle sebe
          0,85
        • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn při 230V AC podle IEC 60898-1
          10 kA
        • Jmenovitá servisní vypínací schopnost Ics AC podle IEC 60898-1
          7,50 kA
        Výkon
        • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
          8,30 W
        Frek­vence
        • Frek­vence
          50 - 50 Hz
        Podmínky použití
        • Max. nadmořská výška
          2 000 m
        • Třída omezení energie I²t
          3
        • Provozní teplota
          -25 - 40 °C
        • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
          -25 - 70 °C
        • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
          2
        • Ochrana před vzdušnou vlhkostí
          Pro jakékoli klima
        Trvan­livost
        • Elek­trická životnost v počtu cyklů
          2 000
        • Mechanická životnost v cyklech
          1 000
        Připo­jení
        • Průřez flexi­bilního vodiče
          1 - 16 mm²
        • Průřez plného vodiče
          1 - 25 mm²
        • Průřez vstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
          1 - 16 mm²
        • Průřez vstupu se šrouby, pro plné vodiče
          1 - 25 mm²
        • Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
          1 - 16 mm²
        • Připo­jovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče
          1 - 25 mm²
        Kapa­cita
        • Počet modulů
          2
        Rozměry
        • Výška
          83 mm
        • Šířka
          35 mm
        • Hloubka
          68 mm

        Environmentální hodnota

        Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

        V souladu se směrnicí RoHS Ano

        Certifikace a dokumenty

        PEP en-GB 2022-09-08
        PDF
        357,12 kB
        REACH declaration ADA582D (english)
        PDF
        103,10 kB
        RoHS declaration ADA582D (english)
        PDF
        103,84 kB

        Ke stažení

        • Obrázek ADA582D | Hager

          Obrázek produktu ADA582D

        • Instalační příručka

          Obrázek Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24 | Hager

          Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24

          PDF
          1,45 MB
        Více dokumentace

        Objevte více z této produktové řady

          5
        • 1
          ADS916D - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC
          ADS916D
          Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 16A / 0, 03 A, typ A, 6 kA, QC
        • 2
          ADS966D - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC
          ADS966D
          Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 16A / 0, 03 A, typ A, 6 kA, QC
        • 3
          ADA906D - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 6A / 0,03 A, typ A, 6 kA
          ADA906D
          Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 6A / 0, 03 A, typ A, 6 kA
        • 4
          ADA910D - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A, 6 kA
          ADA910D
          Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 10A / 0, 03 A, typ A, 6 kA
        • 5
          ADA913D - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A, 6 kA
          ADA913D
          Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 13A / 0, 03 A, typ A, 6 kA

        Produkty a řešení

        • Produktový katalog
        • Distribuce energie
        • Systémy pro ukládání vedení
        • Spínací a regulační systémy
        • Domovní elektroinstalační přístroje
        • Automatizace budov
        • Reference

         

         

        Kontakt a podpora

        • Kontakty
        • FAQ
        • Návodová videa
        • Online nástroje
        • Download centrum

        Kdo jsme

        Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

        Sledujte nás!

        • Ochrana osobních údajů
        • Cookies
        • Hager Group
        • Nahlásit chybu zabezpečení

         

        Hager Electro s.r.o.