The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Jistící a ochranná zařízení
  • Prou­dový chránič (RCCB)
  • CDA216D
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Proudový chránič 2 pól. 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA CDA216D

EAN
3250611610021
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Proudový chránič 2 pól. 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA

CDA216D

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (16)
    • Uzamykací blokovací funkce 2 dostupné produkty
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
    • Podpě­ťová cívka 2 dostupné produkty
    • Vypínací spoušť 2 dostupné produkty
    • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana 1 dostupné produkty
    • Kryt svorek 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Uzamykací blokovací funkce
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
    • Podpě­ťová cívka
    • Vypínací spoušť
    • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana
    • Kryt svorek
    • Blok kontaktů pomocných zařízení
    • Strom připo­jova­cích kabelů pro rozvaděče
    • Adaptér lišty DIN
    • MZN175

      Adaptér pro uzamčení jističe

      0,00 €  / *
    • MZN176

      Plombovací drát pro modulové prvky

      0,00 €  / *
    • LZ060

      Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

      0,00 €  / *
    • MZ206

      Podpěťová spoušť 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ205

      Podpěťová spoušť 48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ204

      Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ203

      Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC

      0,00 €  / *
    • MZ212

      Nadpěťová spoušť 230 V

      0,00 €  / *
    • CZN005

      Kryt svorek proudového chrániče, 2-pólový

      0,00 €  / *
    • CZ001

      Pomocný a signální kontakt RCD 6 kA do 63 A

      0,00 €  / *
    • K67E

      Propojovací vodič NYAF 6 mm², 250 mm, kolík - kolík

      0,00 €  / *
    • K67G

      Propojovací vodič NYAF 6 mm², 250 mm, vidlička - vidlika

      0,00 €  / *
    • K67L

      Propojovací vodič NYAF 10 mm², 250 mm, vidlička - vidlička

      0,00 €  / *
    • K67M

      Propojovací vodič NYAF 10 mm², 250 mm, kolík - kolík

      0,00 €  / *
    • K67F

      Propojovací vodič NYAF 6 mm², 100 mm, vidlička - vidlička

      0,00 €  / *
    • L061

      Díl pro zvýšení modulových prvku na sniž. liště DIN, 1mod, délka 15 mm

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      1P+N
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      16 A
    • Jmenovitý rezi­duální provozní proud Idn
      30 mA
    • Vypínací a oteví­rací kapa­cita Idm
      1,50 kA
    • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Inc podle EN 61008-1
      6 kA
    • Jmenovitý proud při -25 °C
      16 A
    • Jmenovitý proud při -20 °C
      16 A
    • Jmenovitý proud při -15 °C
      16 A
    • Jmenovitý proud při -10 °C
      16 A
    • Jmenovitý proud při -5 °C
      16 A
    • Jmenovitý proud při 0 °C
      16 A
    • Jmenovitý proud při 5 °C
      16 A
    • Jmenovitý proud při 10 °C
      16 A
    • Jmenovitý proud při 15 °C
      16 A
    • Jmenovitý proud při 20 °C
      16 A
    • Jmenovitý proud při 25 °C
      16 A
    • Jmenovitý proud při 30 °C
      16 A
    • Jmenovitý proud při 35 °C
      16 A
    • Jmenovitý proud při 40 °C
      16 A
    • Jmenovitý proud při 45 °C
      16 A
    • Jmenovitý proud při 50 °C
      16 A
    • Jmenovitý proud při 55 °C
      16 A
    • Jmenovitý proud při 60 °C
      16 A
    • Jmenovitý proud při 65 °C
      16 A
    • Jmenovitý proud při 70 °C
      16 A
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment horní svorky
      2,80 - 2,80 Nm
    • Jmenovitý utahovací moment spodní svorky
      2,80 - 2,80 Nm
    • Typ horního připo­jení modulárních zařízení
      Šrou­bová svorka
    • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
      Biconnect
    • Jmenovitý utahovací moment
      2,80 - 2,80 Nm
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Jmenovité izolační napětí
      500 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 000 V
    • Maxi­mální provozní napětí
      253 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Přenos
    • Vhodné pro lišty DIN
      Ano
    Bezpečnost
    • Typ dife­ren­ci­ální ochrany
      A
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Připo­jení
    • Připo­jovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče
      1 - 25 mm²
    • Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
      1 - 16 mm²
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1 - 16 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1 - 25 mm²
    Výkon
    • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
      0,95 W
    Podmínky použití
    • Max. nadmořská výška
      2 000 m
    Trvan­livost
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      2 000
    • Mechanická životnost v cyklech
      4 000
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    • Zarovnání horního připo­jení pro modulární zařízení
      Zarovnaná svorka
    • Zarovnání dolního připo­jení pro modulární zařízení
      Zarovnaná svorka
    Rozměry
    • Výška
      83 mm
    • Šířka
      35 mm
    • Hloubka
      70 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration CDA216D
    PDF
    Hager RoHS report CDA216D
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek CDA216D | Hager

      Obrázek produktu CDA216D

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Produktový list CDA216D | Hager

      Hager Produktový list CDA216D

      Proudový chránič 2 pól. 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Instalační příručka cs-CZ, de-DE, ru-RU 2023-01-13 | Hager

      Instalační příručka cs-CZ, de-DE, ru-RU 2023-01-13

      PDF
      1,54 MB
      Obrázek Notice interrupteur différentiel Allemagne Autriche | Hager

      Notice interrupteur différentiel Allemagne Autriche

      Instalační příručka cs-CZ, de-DE, ru-RU 2015-04-07

      PDF
      1,49 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-08-26 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2025-08-26

      PDF
      672,76 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      CCA216D - Proudový chránič 2 pól. 16A / 0,01 A, typ A, 6 kA
      CCA216D
      Proudový chránič 2 pól. 16A / 0, 01 A, typ A, 6 kA
    • 2
      CCA225D - Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,01 A, typ A, 6 kA
      CCA225D
      Proudový chránič 2 pól. 25A / 0, 01 A, typ A, 6 kA
    • 3
      CDS425D - Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC bezšroubové svorky
      CDS425D
      Proudový chránič 4 pól. 25A / 0, 03 A, typ A, 6 kA, QC bezšroubové svorky
    • 4
      CDA425D - Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA
      CDA425D
      Proudový chránič 4 pól. 25A / 0, 03 A, typ A, 6 kA
    • 5
      CFA225D - Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,3 A, typ A, 6 kA
      CFA225D
      Proudový chránič 2 pól. 25A / 0, 3 A, typ A, 6 kA

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.