Pomocný a signální kontakt RCD 6 kA do 63 A CZ001
EAN
3250611860013
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 38 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud6 A
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
-
Druh montážeZacvakávací upevnění
Kapacita
-
Počet modulů1
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče4 mm²
-
Průřez plného vodiče6 mm²
Napětí
-
Jmenovité izolační napětí500 V
-
Typ napájecího napětíAC
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 60 °C
-
Skladovací/přepravní teplota-40 - 80 °C
Trvanlivost
-
Mechanická životnost v cyklech12 000
-
Elektrická životnost v počtu cyklů6 000
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu0,10 W
Rozměry
-
Šířka18 mm
Vybavení
-
Počet kontaktů INV0
-
Počet kontaktů NC1
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list CZ001
Pomocný a signální kontakt RCD 6 kA do 63 A
PDF -
Installation manual
Notice Auxiliaire de signalisation MZ202
Instalační příručka cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2015-04-07
PDF698,03 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-04-26
PDF182,48 kB
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-04-26
PDF223,50 kB
Více dokumentace