The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Jistící a ochranná zařízení
  • Prou­dový chránič (RCCB)
  • CD484D
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Proudový chránič 4 pól. 100A / 0,03 A, A, 6 kA CD484D

EAN
3250611647706
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Proudový chránič 4 pól. 100A / 0,03 A, A, 6 kA

CD484D

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Uzamykací blokovací funkce 1 dostupné produkty
  • Podpě­ťová cívka 1 dostupné produkty
  • Vypínací spoušť 2 dostupné produkty
  • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana 1 dostupné produkty
  • Blok kontaktů pomocných zařízení 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Uzamykací blokovací funkce
  • Podpě­ťová cívka
  • Vypínací spoušť
  • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana
  • Blok kontaktů pomocných zařízení
  • MZN175

    Adaptér pro uzamčení jističe

    0,00 €  / *
  • MZ206

    Podpěťová spoušť 230V AC

    0,00 €  / *
  • MZ204

    Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

    0,00 €  / *
  • MZ203

    Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC

    0,00 €  / *
  • MZ212

    Nadpěťová spoušť 230 V

    0,00 €  / *
  • CZ001

    Pomocný a signální kontakt RCD 6 kA do 63 A

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • Typ pólu
    4P
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    100 A
  • Jmenovitý rezi­duální provozní proud Idn
    30 mA
  • Vypínací a oteví­rací kapa­cita Idm
    1,50 kA
  • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Inc podle EN 61008-1
    6 kA
  • Jmenovitý proud při -25 °C
    100 A
  • Jmenovitý proud při -20 °C
    100 A
  • Jmenovitý proud při -15 °C
    100 A
  • Jmenovitý proud při -10 °C
    100 A
  • Jmenovitý proud při -5 °C
    100 A
  • Jmenovitý proud při 0 °C
    100 A
  • Jmenovitý proud při 5 °C
    100 A
  • Jmenovitý proud při 10 °C
    100 A
  • Jmenovitý proud při 15 °C
    100 A
  • Jmenovitý proud při 20 °C
    100 A
  • Jmenovitý proud při 25 °C
    100 A
  • Jmenovitý proud při 30 °C
    100 A
  • Jmenovitý proud při 35 °C
    100 A
  • Jmenovitý proud při 40 °C
    100 A
Instalace, montáž
  • Jmenovitý utahovací moment horní svorky
    3,30 - 3,30 Nm
  • Jmenovitý utahovací moment spodní svorky
    3,30 - 3,30 Nm
  • Typ horního připo­jení modulárních zařízení
    Šrou­bová svorka
  • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
    Šrou­bová svorka
  • Jmenovitý utahovací moment
    3,30 - 3,30 Nm
Napětí
  • Provozní napětí AC
    230 - 400 V
  • Typ napá­je­cího napětí
    AC
  • Jmenovité izolační napětí
    500 V
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    4 000 V
  • Maxi­mální provozní napětí
    440 V
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 50 Hz
Kapa­cita
  • Počet modulů
    4
Bezpečnost
  • Typ dife­ren­ci­ální ochrany
    A
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Připo­jení
  • Připo­jovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče
    1 - 50 mm²
  • Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
    1 - 35 mm²
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    30,20 W
Podmínky použití
  • Max. nadmořská výška
    2 000 m
Trvan­livost
  • Elek­trická životnost v počtu cyklů
    2 000
  • Mechanická životnost v cyklech
    4 000
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka
  • Zarovnání horního připo­jení pro modulární zařízení
    Zarovnaná svorka
  • Zarovnání dolního připo­jení pro modulární zařízení
    Zarovnaná svorka
Rozměry
  • Výška
    86 mm
  • Šířka
    70 mm
  • Hloubka
    70 mm

Ke stažení

  • Obrázek CD484D | Hager

    Obrázek produktu CD484D

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet CD484D | Hager

    Hager Product data sheet CD484D

    Proudový chránič 4 pól. 100A / 0,03 A, A, 6 kA

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2021-11-23

    PDF
    587,84 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    CFA263D - Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,3 A, typ A, 6 kA
    CFA263D
    Proudový chránič 2 pól. 63A / 0, 3 A, typ A, 6 kA
  • 2
    CFA463D - Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,3 A, typ A, 6 kA
    CFA463D
    Proudový chránič 4 pól. 63A / 0, 3 A, typ A, 6 kA
  • 3
    CDH440D - Proudový chránič 4 pól. 40A   0,03 A, typ A HI, 6 kA
    CDH440D
    Proudový chránič 4 pól. 40A 0, 03 A, typ A HI, 6 kA
  • 4
    CNA440D - Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,1 A, typ A/S, 6 kA
    CNA440D
    Proudový chránič 4 pól. 40A / 0, 1 A, typ A/S, 6 kA
  • 5
    CDS225D - Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,03 A, A, 6 kA, QC bešroubové svorky
    CDS225D
    Proudový chránič 2 pól. 25A / 0, 03 A, A, 6 kA, QC bešroubové svorky

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.