The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Jistící a ochranná zařízení
  • Prou­dový chránič (RCCB)
  • CEB640E
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,1 A, typ B, 10 kA CEB640E

EAN
3250611627883
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Podobné produkty:

CEB663E

Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,1 A, typ B, 10 kA

CEB640E

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (14)
    • Uzamykací blokovací funkce 2 dostupné produkty
    • Funkce oddě­lení fází 1 dostupné produkty
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
    • Podpě­ťová cívka 2 dostupné produkty
    • Vypínací spoušť 2 dostupné produkty
    • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Uzamykací blokovací funkce
    • Funkce oddě­lení fází
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
    • Podpě­ťová cívka
    • Vypínací spoušť
    • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana
    • Blok kontaktů pomocných zařízení
    • Strom připo­jova­cích kabelů pro rozvaděče
    • Adaptér lišty DIN
    • MZN175

      Adaptér pro uzamčení jističe

      0,00 €  / *
    • MZN176

      Plombovací drát pro modulové prvky

      0,00 €  / *
    • MZN121

      Sada 3 ks přepážek pro jistič

      0,00 €  / *
    • LZ060

      Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

      0,00 €  / *
    • MZ206

      Podpěťová spoušť 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ205

      Podpěťová spoušť 48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ204

      Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ203

      Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC

      0,00 €  / *
    • MZ212

      Nadpěťová spoušť 230 V

      0,00 €  / *
    • MZ202

      Signální kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *
    • MZ201

      Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *
    • K67L

      Propojovací vodič NYAF 10 mm², 250 mm, vidlička - vidlička

      0,00 €  / *
    • K67M

      Propojovací vodič NYAF 10 mm², 250 mm, kolík - kolík

      0,00 €  / *
    • L061

      Díl pro zvýšení modulových prvku na sniž. liště DIN, 1mod, délka 15 mm

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      3P+N
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      40 A
    • Jmenovitý rezi­duální provozní proud Idn
      100 mA
    • Vypínací a oteví­rací kapa­cita Idm
      0,80 kA
    • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Inc podle EN 61008-1
      10 kA
    • Jmenovitý proud při -25 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při -20 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při -15 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při -10 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při -5 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při 0 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při 5 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při 10 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při 15 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při 20 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při 25 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při 30 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při 35 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při 40 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při 45 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při 50 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při 55 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při 60 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při 65 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při 70 °C
      40 A
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment horní svorky
      3,60 - 3,60 Nm
    • Jmenovitý utahovací moment spodní svorky
      3,60 - 3,60 Nm
    • Typ horního připo­jení modulárních zařízení
      Šrou­bová svorka
    • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
      Biconnect
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      230 - 400 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Jmenovité izolační napětí
      400 V
    • Hodnota dielek­trické pevnosti výko­nové frek­vence
      2 kV
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 000 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp IEC 60947-3
      6 000 V
    • Maxi­mální provozní napětí
      440 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      4
    Přenos
    • Vhodné pro lišty DIN
      Ano
    Bezpečnost
    • Typ dife­ren­ci­ální ochrany
      B
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Připo­jení
    • Průřez výstupu se šrouby pro plné vodiče
      1 - 25 mm²
    • Průřez výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
      1 - 16 mm²
    Výkon
    • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
      6,77 W
    Podmínky použití
    • Max. nadmořská výška
      2 000 m
    • Provozní teplota
      -25 - 70 °C
    Trvan­livost
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      10 000
    • Mechanická životnost v cyklech
      20 000
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    • Zarovnání horního připo­jení pro modulární zařízení
      Zarovnaná svorka
    • Zarovnání dolního připo­jení pro modulární zařízení
      Zarovnaná svorka
    Rozměry
    • Výška
      85 mm
    • Šířka
      72 mm
    • Hloubka
      70 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP document en-GB 2025-07-24
    PDF
    23,23 MB
    Hager REACH declaration CEB640E
    PDF
    Hager RoHS report CEB640E
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek CEB640E | Hager

      Obrázek produktu CEB640E

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet CEB640E | Hager

      Hager Product data sheet CEB640E

      Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,1 A, typ B, 10 kA

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Installation manual en-GB, de-DE, pt-PT, fr-FR 2023-04-24 | Hager

      Installation manual en-GB, de-DE, pt-PT, fr-FR 2023-04-24

      PDF
      576,27 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-01-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-01-22

      PDF
      672,49 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      CFA263D - Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,3 A, typ A, 6 kA
      CFA263D
      Proudový chránič 2 pól. 63A / 0, 3 A, typ A, 6 kA
    • 2
      CGA425D - Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,5 A, typ A, 6 kA
      CGA425D
      Proudový chránič 4 pól. 25A / 0, 5 A, typ A, 6 kA
    • 3
      CDS440D - Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC bešroubové svorky
      CDS440D
      Proudový chránič 4 pól. 40A / 0, 03 A, typ A, 6 kA, QC bešroubové svorky
    • 4
      CDS425D - Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC bezšroubové svorky
      CDS425D
      Proudový chránič 4 pól. 25A / 0, 03 A, typ A, 6 kA, QC bezšroubové svorky
    • 5
      CCA225D - Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,01 A, typ A, 6 kA
      CCA225D
      Proudový chránič 2 pól. 25A / 0, 01 A, typ A, 6 kA

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.