ADA563D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Modulární přístroje na DIN lištu
            • Jistící a ochranná zařízení
            • Prou­dové chrániče s nadprou­dovou ochranou (RCBO)
            • ADA563D
            ADA563D - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A, 10 kA
            ADA563D - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A, 10 kA

            Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A, 10 kA

            ADA563D

            ADA563D - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A, 10 kA
            ADA563D - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A, 10 kA
            • Modulární přístroje na DIN lištu

            Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A, 10 kA ADA563D

            EAN
            3250611067825
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Volitelné příslušenství

            • Strom připo­jova­cích kabelů pro rozvaděče 5 dostupné produkty
            • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
            • Blok kontaktů pomocných zařízení 2 dostupné produkty
            • Vypínací spoušť 2 dostupné produkty
            • Podpě­ťová cívka 2 dostupné produkty
            • Zobrazit více 11 další dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Strom připo­jova­cích kabelů pro rozvaděče
            • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
            • Blok kontaktů pomocných zařízení
            • Vypínací spoušť
            • Podpě­ťová cívka
            • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana
            • Uzamykací blokovací funkce
            • Modulární fázová přípojnice
            • Ochranný kryt/páska pro fázovou přípojnici
            • K67E

              Propojovací vodič NYAF 6 mm², 250 mm, kolík - kolík

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • K67F

              Propojovací vodič NYAF 6 mm², 100 mm, vidlička - vidlička

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • K67G

              Propojovací vodič NYAF 6 mm², 250 mm, vidlička - vidlika

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • K67L

              Propojovací vodič NYAF 10 mm², 250 mm, vidlička - vidlička

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • K67M

              Propojovací vodič NYAF 10 mm², 250 mm, kolík - kolík

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • LZ060

              Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • MZ201

              Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • MZ202

              Signální kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • MZ203

              Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • MZ204

              Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • MZ205

              Podpěťová spoušť 48V DC

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • MZ206

              Podpěťová spoušť 230V AC

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • MZ212

              Nadpěťová spoušť 230 V

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • MZN175

              Adaptér pro uzamčení jističe

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • MZN176

              Plombovací drát pro modulové prvky

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • KDN263A

              Hřebenová přípojnice 2P, 63A, 10mm2/12mod. k propojení 6ks 2pól. přístrojů

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • KDN263B

              Hřebenová přípojnice 2P, 63A, 10mm2/1m k propojení 56ks 2pól. přístrojů

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • KDN280A

              Hřebenová přípojnice 2P, 80A, 16mm2/12mod. k propojení 6ks 2pól. přístrojů

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • KDN280B

              Hřebenová přípojnice 2P, 80A, 16mm2/1m k propojení 56ks 2pól. přístrojů

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • KDN451D

              Hřebenová přípojnice 3P+N, 16mm2/12mod. pro 6ks přístrojů 1+N (L1+N,L2+N,L3+N)

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • KDN451E

              Hřebenová přípojnice 3P+N, 16mm2/1m pro 28ks přístrojů 1+N (L1+N,L2+N,L3+N)

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • KZN023

              Ukončení hřeben.přípojnic KDN, 2 a 3pól.

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • KZN024

              Ukončení hřeben.přípojnic KDN, 4pól.

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Archi­tek­tura
            • Typ pólu
              1P+N
            • Vypínací charak­te­ris­tika
              C
            Bezpečnost
            • Typ dife­ren­ci­ální ochrany
              A
            • Stupeň krytí IP
              IP2X
            Hlavní elek­trické atri­buty
            • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
              10 kA
            Instalace, montáž
            • Jmenovitý utahovací moment spodní svorky
              2,10 - 2,10 Nm
            • Jmenovitý utahovací moment horní svorky
              2,10 - 2,10 Nm
            • Jmenovitý utahovací moment
              2,10 - 2,10 Nm
            • Typ horního připo­jení modulárních zařízení
              Šrou­bová svorka
            • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
              Biconnect
            Konek­tivita
            • Typ připo­jení
              Šrou­bová svorka
            Napětí
            • Jmenovité izolační napětí
              500 V
            • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
              4 000 V
            • Maxi­mální provozní napětí
              240 V
            • Provozní napětí AC
              240 - 240 V
            • Kategorie přepětí podle IEC 60947-1
              3
            • Typ napá­je­cího napětí
              AC
            Elek­trický proud
            • Jmenovitý proud
              13 A
            • Jmenovitý rezi­duální provozní proud Idn
              30 mA
            • Jmenovitý proud při -25 °C
              15,2 A
            • Jmenovitý proud při -20 °C
              15,01 A
            • Jmenovitý proud při -15 °C
              14,82 A
            • Jmenovitý proud při -10 °C
              14,63 A
            • Jmenovitý proud při -5 °C
              14,44 A
            • Jmenovitý proud při 0 °C
              14,24 A
            • Jmenovitý proud při 5 °C
              14,04 A
            • Jmenovitý proud při 10 °C
              13,84 A
            • Jmenovitý proud při 15 °C
              13,63 A
            • Jmenovitý proud při 20 °C
              13,43 A
            • Jmenovitý proud při 25 °C
              13,21 A
            • Jmenovitý proud při 30 °C
              13 A
            • Jmenovitý proud při 35 °C
              12,78 A
            • Jmenovitý proud při 40 °C
              12,56 A
            • Jmenovitý proud při 45 °C
              12,33 A
            • Jmenovitý proud při 50 °C
              12,1 A
            • Jmenovitý proud při 55 °C
              11,87 A
            • Jmenovitý proud při 60 °C
              11,63 A
            • Korekční faktor jmenovi­tého proudu pro 2 zařízení umís­těná vedle sebe
              1
            • Min./­max. prahová hodnota tepelného spouš­těče při stří­davém proudu
              1,13 - 1,45 A
            • Korekční faktor jmenovi­tého proudu pro 3 zařízení umís­těná vedle sebe
              0,95
            • Korekční faktor jmenovi­tého proudu pro 4 a 5 zařízení umís­těných vedle sebe
              0,90
            • Korekční faktor jmenovi­tého proudu pro 6 zařízení umís­těná vedle sebe
              0,85
            • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn při 230V AC podle IEC 60898-1
              10 kA
            • Jmenovitá servisní vypínací schopnost Ics AC podle IEC 60898-1
              7,50 kA
            Výkon
            • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
              4,8 W
            Frek­vence
            • Frek­vence
              50 - 50 Hz
            Podmínky použití
            • Max. nadmořská výška
              2 000 m
            • Třída omezení energie I²t
              3
            • Provozní teplota
              -25 - 40 °C
            • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
              -25 - 70 °C
            • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
              2
            • Ochrana před vzdušnou vlhkostí
              Pro jakékoli klima
            Trvan­livost
            • Elek­trická životnost v počtu cyklů
              2 000
            • Mechanická životnost v cyklech
              2 000
            Připo­jení
            • Průřez flexi­bilního vodiče
              1 - 16 mm²
            • Průřez plného vodiče
              1 - 25 mm²
            • Průřez vstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
              1 - 16 mm²
            • Průřez vstupu se šrouby, pro plné vodiče
              1 - 25 mm²
            • Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
              1 - 16 mm²
            • Připo­jovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče
              1 - 25 mm²
            Kapa­cita
            • Počet modulů
              2
            Rozměry
            • Výška
              83 mm
            • Šířka
              35 mm
            • Hloubka
              68 mm
            Přenos
            • Vhodné pro lišty DIN
              Ano

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano

            Certifikace a dokumenty

            PEP en-GB 2022-09-08
            PDF
            357,12 kB
            REACH declaration ADA563D (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,38 kB

            Ke stažení

            • Obrázek ADA563D | Hager

              Obrázek produktu ADA563D

            • Instalační příručka

              Obrázek Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24 | Hager

              Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24

              PDF
              1,45 MB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              ADS916D - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC
              ADS916D
              Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 16A / 0, 03 A, typ A, 6 kA, QC
            • 2
              ADS966D - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC
              ADS966D
              Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 16A / 0, 03 A, typ A, 6 kA, QC
            • 3
              ADA906D - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 6A / 0,03 A, typ A, 6 kA
              ADA906D
              Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 6A / 0, 03 A, typ A, 6 kA
            • 4
              ADA910D - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A, 6 kA
              ADA910D
              Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 10A / 0, 03 A, typ A, 6 kA
            • 5
              ADA913D - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A, 6 kA
              ADA913D
              Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 13A / 0, 03 A, typ A, 6 kA

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.