Deska krycí skleněná (prostřední díl), Serie Glas, sklo, bílá 109509
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Měděná připojovací skříňka pro datovou komunikaci (kroucená dvoulinka) 4 dostupné produkty -
Otočný spínač 3 dostupné produkty -
Ústřední prvek komunikační technologie 4 dostupné produkty -
Zaslepovací kryt 2 dostupné produkty -
Reproduktorová zásuvka 2 dostupné produkty -
Zásuvková skříňka antény 3 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet skupin spínačů1
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 9010
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálSklo
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška70 mm
-
Šířka80 mm
-
Hloubka5,80 mm
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Instalace, montáž
-
Montážní/připojovací polohaHorizontální, Vertikální
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK02
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace