Skleněná krycí deska pro otočný spínač, serie glas, sklo čirá 1090
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Následné produkty (plně kompatibilní)
WTD7100GTDokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Zásuvková skříňka antény 3 dostupné produkty -
Ústřední prvek komunikační technologie 4 dostupné produkty -
Zaslepovací kryt 2 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro montáž rozvodných skříní / skříní na stěnu 1 dostupné produkty -
Reproduktorová zásuvka 2 dostupné produkty -
Měděná připojovací skříňka pro datovou komunikaci (kroucená dvoulinka) 4 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet skupin spínačů1
Materiál
-
BarvaPřírodní
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálSklo
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška80 mm
-
Šířka80 mm
-
Hloubka5,80 mm
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Instalace, montáž
-
Montážní/připojovací polohaHorizontální, Vertikální
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK02
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 1090
Skleněná krycí deska pro otočný spínač, serie glas, sklo čirá
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-11-09
PDF496,39 kB
Více dokumentace