Digitalni multifunkcijski tajmer sa Bluetooth za montažu na DIN šinu, 1-kanalni EGN100
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Senzor svjetline/jačine svjetlosti 2 dostupni proizvodi -
Touch senzor za bus sistem 1 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 5 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
-
Nazivni napon230 - 240 V
-
Nazivni radni napon Ue230 - 230 V
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V2.300 W
-
Maks. opterećenje fluorescentne svjetiljke u seriji1.000 W
-
Maks. opterećenje fluorescentne svjetiljke sa paralelnom kompenzacijom400 VA
-
Rezerve energije u godinama10 y
-
Sa mrežnom sinhronizacijomDa
-
Sa kvarcnom sinhronizacijomDa
-
Broj funkcijskih kanala1
-
Tačnost po danu0,25 s
-
Sa impulsnim programomDa
-
Broj kanala1
-
Vrsta kontakata1x izmjenični
-
Presjek fleksibilnog vodiča0.2 - 2.5 mm²
-
Presjek krutog provodnika0.2 - 4 mm²
-
Dnevni programDa
-
Sedmični programDa
-
Godišnji programDa
-
Radna temperatura-5 - +45 °C
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
-
Visina90 mm
-
Širina17,80 mm
-
Dubina62,50 mm
-
Minimalni interval između 2 uklapanja/isklapanja1 min
-
Broj modula1
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda EGN100
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda EGN100
Tehnički list proizvoda hr-HR 2026-08-22
PDF -
Uputstvo za instalaciju
6LE005554C_EGN100_L_A3_B_EN_WEB.pdf
Assembly instructions 2020-11-24
PDF1,13 MB -
Dodatak proizvodu
Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Dodatak proizvodu International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
Vodič za primjenu
6LE007391C_QUICKGUIDE_EGN100_200_400_L_A4_Q_FR_WEB.pdf
guide de démarrage rapide 2022-06-28
PDF7,52 MB
6LE007392C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_EN_WEB.pdf
quick start guide 2020-06-24
PDF7,29 MB
6LE007393C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_DE_WEB.pdf
Schnellstart Anleitung 2022-06-28
PDF7,48 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-01
PDF122,35 kB
Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-19
PDF270,51 kB
Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-19
PDF316,29 kB