The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Modu­larna oprema
    • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
    • Tajmeri analogni - digi­talni - KNX
    • EGN100
    Digitalni multifunkcijski tajmer sa Bluetooth‑om i mogućnošću upravljanja putem mobilne aplikacije Hager Mood. Omogućava dnevno, sedmično, godišnje i astro programiranje. Tajmer ima integrisanu sumračnu funkciju (uz senzor EEN00x) i mogućnost eksternog upravljanja putem KNX‑a. Podržava automatsku promjenu vremena i praznike prema lokaciji. Zero‑cross uklop/isklop smanjuje opterećenje kontakata. Kompatibilan sa Bluetooth verzijom 4.2 i novijim, te sa KNX RF QC sistemom. Montaža na DIN šinu.
    EAN
    3250617579902
    Pakovanje
    1 Komad
    • Tajmeri analogni - digi­talni - KNX

    Digitalni multifunkcijski tajmer sa Bluetooth za montažu na DIN šinu, 1-kanalni EGN100

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Digitalni multifunkcijski tajmer sa Bluetooth za montažu na DIN šinu, 1-kanalni

    EGN100

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Senzor svje­tli­ne/ja­čine svje­tlosti 2 dostupni proizvodi
    • Touch senzor za bus sistem 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 5 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Senzor svje­tli­ne/ja­čine svje­tlosti
    • Touch senzor za bus sistem
    • EEN002

      Senzor, za sumračni prekidač, ugradni

      0,00 €  / *
    • EEN003

      Senzor, za sumračni prekidač, nadgradni

      0,00 €  / *
    • WXF092

      Radio zidni-predajnik, gallery, Quicklink, ravni, baterija, 2-struki

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • XEV1K22T2S

      Punjač witty solar 1x22kW, 3P, T2, IP55, pokretanje putem RFID kartica

      0,00 €  / *
    • XEV1K22T2SEMC

      Set witty solar/Modbus TCP + flow energy menadžer + 3-fazno brojilo

      0,00 €  / *
    • XEV1K22T2SEMCC

      Set witty solar/Modbus TCP + flow energy menadžer + 3-fazno brojilo + kabal 7, 5m

      0,00 €  / *
    • XEV601C

      Punjač witty park 2x22kW 3P M3T2S M2TE IP54, 2 MID brojila, RFID

      0,00 €  / *
    • XEV1R22T2

      Punjač witty share 1x22kW, 3P, T2, IP55, RFID, OCPP 1.6

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      230 - 240 V
    • Nazivni radni napon Ue
      230 - 230 V
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Snaga
    • Žarulja sa žarnom niti i halo­gena žarulja od 230 V
      2.300 W
    Rasvjeta
    • Maks. opte­re­ćenje fluores­centne svje­tiljke u seriji
      1.000 W
    • Maks. opte­re­ćenje fluores­centne svje­tiljke sa para­lelnom kompen­za­cijom
      400 VA
    Funk­cije
    • Rezerve ener­gije u godi­nama
      10 y
    • Sa mrežnom sinhro­ni­za­cijom
      Da
    • Sa kvarcnom sinhro­ni­za­cijom
      Da
    • Broj funk­cij­skih kanala
      1
    Oprema
    • Tačnost po danu
      0,25 s
    • Sa impulsnim programom
      Da
    • Broj kanala
      1
    Veza
    • Vrsta konta­kata
      1x izmje­nični
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      0.2 - 2.5 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      0.2 - 4 mm²
    Postavke
    • Dnevni program
      Da
    • Sedmični program
      Da
    • Godišnji program
      Da
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - +45 °C
    Tekst
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama
    Dimen­zije
    • Visina
      90 mm
    • Širina
      17,80 mm
    • Dubina
      62,50 mm
    Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
    • Mini­malni interval između 2 ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      1 min
    Kapa­citet
    • Broj modula
      1

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration EGN100
    PDF
    RoHS report EGN100
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika EGN100  | Hager

      Slika proizvoda EGN100

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda EGN100  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda EGN100

      Tehnički list proizvoda hr-HR 2026-08-22

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika 6LE005554C_EGN100_L_A3_B_EN_WEB.pdf  | Hager

      6LE005554C_EGN100_L_A3_B_EN_WEB.pdf

      Assembly instructions 2020-11-24

      PDF
      1,13 MB
    • Dodatak proizvodu

      Slika Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)  | Hager

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Dodatak proizvodu International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Vodič za primjenu

      Slika 6LE007391C_QUICKGUIDE_EGN100_200_400_L_A4_Q_FR_WEB.pdf  | Hager

      6LE007391C_QUICKGUIDE_EGN100_200_400_L_A4_Q_FR_WEB.pdf

      guide de démarrage rapide 2022-06-28

      PDF
      7,52 MB
      Slika 6LE007392C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_EN_WEB.pdf  | Hager

      6LE007392C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_EN_WEB.pdf

      quick start guide 2020-06-24

      PDF
      7,29 MB
      Slika 6LE007393C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_DE_WEB.pdf  | Hager

      6LE007393C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_DE_WEB.pdf

      Schnellstart Anleitung 2022-06-28

      PDF
      7,48 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-01

      PDF
      122,35 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-19  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-19

      PDF
      270,51 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-19  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-19

      PDF
      316,29 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      EEN003W - Senzor svjetlosti, Funk, N/Ž, za EGN100, EGN200 i EGN400
      EEN003W
      Senzor svjetlosti, Funk, N/Ž, za EGN100, EGN200 i EGN400
    • 2
      L14700 - Rezervni modul za sigurnosni patron
      L14700
      Rezervni modul za sigurnosni patron
    • 3
      EHN010 - Analogni tajmer, dnevni, bez rezerve, 1 NO, 1-kanalni, 16A, 1 modul
      EHN010
      Tajmer, dnevni, analogni, bez rezerve, 1k.o, 16A, 1M
    • 4
      EHN171 - Analogni tajmer, sedmični, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 1-kanalni, 16A, 3M
      EHN171
      Tajmer, sedmični, analogni, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 16A
    • 5
      EHN011 - Analogni tajmer, dnevni, sa rezervom, 1 NO, 1-kanalni, 16A, 1 modul
      EHN011
      Tajmer, dnevni, analogni, sa rezervom, 1k.o, 16A, 1M

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina