The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Modu­larna oprema
    • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
    • Sumračni preki­dači i dodatna oprema
    • EEN003
    Nadgradni/NŽ senzor(ćelija) jačine svjetlosti, IP55. Kompatibilan sa tajmerima EGNxxx, za omogućavanje funkcije sumračnog prekidača.
    EAN
    3250617579339
    Pakovanje
    1 Komad
    • Sumračni preki­dači i dodatna oprema
    • Uprav­ljanje rasvjetom
    • Vidjeti više

    Senzor, za sumračni prekidač, NŽ/nadgradni EEN003

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Senzor, za sumračni prekidač, NŽ/nadgradni

    EEN003

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -10 - +45 °C
    • Zaštita od vlage u zraku
      90% / 20°C
    • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
      -25 - +70 °C
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Nadgrad­na/NŽ
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      NŽ montaža
    Dimen­zije
    • Maksi­malna udalje­nost veze između prijem­nika i odaši­ljača
      100 m
    • Visina
      118 mm
    • Širina
      48 mm
    Kabal
    • Dužina kabla
      1 m
    Napa­janje
    • Napon napa­janja
      230 V +10%/-15%
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Oprema
    • Vrsta sonde
      Senzor svje­tlosti
    Detek­cija
    • Vrsta senzora
      Inte­gri­sani svje­tlosni senzor
    Postavke
    • Isklju­či­vanje vrijeme zadrške
      80 s
    • Uklju­čeno vrijeme zadrške
      60 s
    Veza
    • Presjek vodiča
      0,2 - 1,5 mm²
    Rasvjeta
    • Raspon mjerenja svje­tline
      5 - 2.000 lx
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP55

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration EEN003
    PDF
    RoHS report EEN003
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika EEN003  | Hager

      Slika proizvoda EEN003

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda EEN003  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda EEN003

      Senzor, za sumračni prekidač, nadgradni

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju International 2019-11-06  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2019-11-06

      PDF
      1,01 MB
      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29

      PDF
      1,38 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-16

      PDF
      127,59 kB
      Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      389,86 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      EE702 - Sumračni prekidač nadgradni/NŽ, IP55, 16A, 230V
      EE702
      Sumračni prekidač nadgradni, IP55, 16A
    • 2
      EEN100 - Sumračni prekidač za montažu na DIN šinu, 1 modul, sa nadgradnim senzorom EE003
      EEN100
      Sumračni prekidač, sa nadgradnim senzorom EE003
    • 3
      EEN101 - Sumračni prekidač za montažu na DIN šinu, 1 modul, sa ugradnim senzorom EE002
      EEN101
      Sumračni prekidač, sa ugradnim senzorom EE002
    • 4
      EEN002 - Senzor, za sumračni prekidač, PŽ/ugradni
      EEN002
      Senzor, za sumračni prekidač, ugradni
    • 5
      EE701 - Sumračni prekidač nadgradni/NŽ, IP55, 8A, 230V
      EE701
      Sumračni prekidač nadgradni, IP55, 8A

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina