The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Modu­larna oprema
    • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
    • Sumračni preki­dači i dodatna oprema
    • EE702
    Sumračni prekidač, NO kontakt 16A, automatski aktivira rasvjetu na osnovu vanjske jačine svjetlosti. Integrisani senzor jačine svjetlosti može se podešavati u opsegu od 2 do 1000 luxa. Namijenjen je za nadgradnu montažu na zid ili stub. Napajanje 230 V AC. LED indikacija statusa kontakta. Idealan za vanjsku aplikaciju i javnu rasvjetu. Zaštita IP55.
    EAN
    3250612257027
    Pakovanje
    1 Komad
    • Sumračni preki­dači i dodatna oprema
    • Uprav­ljanje rasvjetom
    • Vidjeti više

    Sumračni prekidač nadgradni/NŽ, IP55, 16A, 230V EE702

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Sumračni prekidač nadgradni/NŽ, IP55, 16A, 230V

    EE702

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni radni napon Ue
      230 - 230 V
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Snaga
    • Žarulja sa žarnom niti i halo­gena žarulja od 230 V
      2.300 W
    • Žarulja sa žarnom niti
      0 - 2.300 W
    Postavke
    • Isklju­či­vanje vrijeme zadrške
      40 s
    • Uklju­čeno vrijeme zadrške
      10 s
    Uvjeti kori­štenja
    • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
      -30 - +60 °C
    • Radna tempe­ra­tura
      -25 - +45 °C
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      1 - 4 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      1 - 4 mm²
    • Presjek vodiča
      1 - 4 mm²
    • Vrsta konta­kata
      1NO
    Tekst
    • Način insta­la­cije
      Sa cijevnom stezaljkom za fiksi­ranje na stub, Moguća ugradnja na podž­buknu kutiju, Za montažu na zid i velike stubove
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama
    Elek­trična struja
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      10 A
    Dimen­zije
    • Visina
      95 mm
    • Širina
      80 mm
    • Dubina
      42,50 mm
    Napa­janje
    • Napon napa­janja
      230 V
    Rasvjeta
    • Raspon mjerenja svje­tline
      2 - 1.000 lx
    • Maks. opte­re­ćenje fluores­centne svje­tiljke
      2.000 VA
    • Osjet­lji­vost foto­će­lija
      2 - 1.000 lx
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Primje­njivo sa senzorom pokreta
      Da
    Detek­cija
    • Vrsta senzora
      Inte­gri­sani svje­tlosni senzor
    Kabal
    • Dužina kabla
      0,10 m

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Compact twilight switch enhanced 16A (English)
    PDF
    388,00 kB
    REACH declaration EE702
    PDF
    RoHS report EE702
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika EE702  | Hager

      Slika proizvoda EE702

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda EE702  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda EE702

      Sumračni prekidač nadgradni, IP55, 16A

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-03-16  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-03-16

      PDF
      2,36 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2020-03-06

      PDF
      106,74 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-02-13  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-02-13

      PDF
      312,31 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      EE701 - Sumračni prekidač nadgradni/NŽ, IP55, 8A, 230V
      EE701
      Sumračni prekidač nadgradni, IP55, 8A
    • 2
      EEN003 - Senzor, za sumračni prekidač, NŽ/nadgradni
      EEN003
      Senzor, za sumračni prekidač, nadgradni
    • 3
      EEN100 - Sumračni prekidač za montažu na DIN šinu, 1 modul, sa nadgradnim senzorom EE003
      EEN100
      Sumračni prekidač, sa nadgradnim senzorom EE003
    • 4
      EEN101 - Sumračni prekidač za montažu na DIN šinu, 1 modul, sa ugradnim senzorom EE002
      EEN101
      Sumračni prekidač, sa ugradnim senzorom EE002
    • 5
      EEN002 - Senzor, za sumračni prekidač, PŽ/ugradni
      EEN002
      Senzor, za sumračni prekidač, ugradni

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina