The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Modu­larna oprema
    • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
    • Sumračni preki­dači i dodatna oprema
    • EEN101
    Sumračni prekidač za montažu na DIN šinu sa ugradnim senzorom jačine svjetlosti EEN002. Na potenciometru mogu se podesiti dva nivoa jačine svjetlosti (test 1 od 5 do 100 luxa i test 2 od 50 do 2000 luxa), a vrijeme zadrške ON/OFF je podesivo (60 do 80 sekundi). Načini rada: ON/OFF, automatski i test. Posjeduje indikaciju statusa, greške i indikaciju kontakta. Idealno rješenje za upravljanje rasvjetom.
    EAN
    3250617579315
    Pakovanje
    1 Komad
    • Sumračni preki­dači i dodatna oprema
    • Uprav­ljanje rasvjetom
    • Vidjeti više

    Sumračni prekidač za montažu na DIN šinu, 1 modul, sa ugradnim senzorom EE002 EEN101

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Sumračni prekidač za montažu na DIN šinu, 1 modul, sa ugradnim senzorom EE002

    EEN101

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Senzor svje­tli­ne/ja­čine svje­tlosti 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Senzor svje­tli­ne/ja­čine svje­tlosti
    • EEN003

      Senzor, za sumračni prekidač, nadgradni

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Napon
    • Nazivni radni napon Ue
      230 - 230 V
    Postavke
    • Uklju­čeno vrijeme zadrške
      60 s
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - +45 °C
    • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
      -25 - +70 °C
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      1.5 - 6 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      1.5 - 6 mm²
    Kapa­citet
    • Broj modula
      1
    Tekst
    • Način insta­la­cije
      Za montažu na DIN šinu, Senzor za proši­renje za montažu na zid i strop
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama
    Elek­trična struja
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      10 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC1
      16 A
    Dimen­zije
    • Visina
      83 mm
    • Širina
      17,80 mm
    • Dubina
      65 mm
    Napa­janje
    • Napon napa­janja
      230 V +10%/-15%
    Snaga
    • Potrošnja ener­gije (VA)
      0,30 VA
    Rasvjeta
    • Raspon mjerenja svje­tline
      5 - 2.000 lx

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration EEN101
    PDF
    RoHS report EEN101
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika EEN101  | Hager

      Slika proizvoda EEN101

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda EEN101  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda EEN101

      Sumračni prekidač, sa ugradnim senzorom EE002

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29

      PDF
      1,38 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-16

      PDF
      127,59 kB
      Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      389,86 kB
    Više dokumentacije

    Rezervni dio

    Pogledajte više

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      EE702 - Sumračni prekidač nadgradni/NŽ, IP55, 16A, 230V
      EE702
      Sumračni prekidač nadgradni, IP55, 16A
    • 2
      EEN003 - Senzor, za sumračni prekidač, NŽ/nadgradni
      EEN003
      Senzor, za sumračni prekidač, nadgradni
    • 3
      EE701 - Sumračni prekidač nadgradni/NŽ, IP55, 8A, 230V
      EE701
      Sumračni prekidač nadgradni, IP55, 8A
    • 4
      EEN002 - Senzor, za sumračni prekidač, PŽ/ugradni
      EEN002
      Senzor, za sumračni prekidač, ugradni
    • 5
      EEN100 - Sumračni prekidač za montažu na DIN šinu, 1 modul, sa nadgradnim senzorom EE003
      EEN100
      Sumračni prekidač, sa nadgradnim senzorom EE003

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina