The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Modu­larna oprema
    • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
    • Sumračni preki­dači i dodatna oprema
    • EE701
    Sumračni prekidač, NO kontakt 8A, automatski aktivira rasvjetu na osnovu vanjske jačine svjetlosti. Integrisani senzor jačine svjetlosti ima fiksne postavke osvjetljenja od 10 ili 30 luxa. Namijenjen je za nadgradnu montažu na zid ili stub. Napajanje 230 V AC. LED indikacija statusa kontakta. Idealan za vanjsku aplikaciju i javnu rasvjetu. Zaštita IP55.
    EAN
    3250612257010
    Pakovanje
    1 Komad
    • Sumračni preki­dači i dodatna oprema
    • Uprav­ljanje rasvjetom
    • Vidjeti više

    Sumračni prekidač nadgradni/NŽ, IP55, 8A, 230V EE701

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Sumračni prekidač nadgradni/NŽ, IP55, 8A, 230V

    EE701

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni radni napon Ue
      230 - 230 V
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Snaga
    • Žarulja sa žarnom niti i halo­gena žarulja od 230 V
      1.000 W
    • Žarulja sa žarnom niti
      0 - 1.000 W
    Postavke
    • Isklju­či­vanje vrijeme zadrške
      120 s
    • Uklju­čeno vrijeme zadrške
      40 s
    Uvjeti kori­štenja
    • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
      -30 - +60 °C
    • Radna tempe­ra­tura
      -25 - +45 °C
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      1 - 4 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      1 - 4 mm²
    • Presjek vodiča
      1 - 4 mm²
    • Vrsta konta­kata
      1NO
    Tekst
    • Način insta­la­cije
      Sa cijevnom stezaljkom za fiksi­ranje na stub, Moguća ugradnja na podž­buknu kutiju, Za montažu na zid i velike stubove
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama
    Elek­trična struja
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      8 A
    Dimen­zije
    • Visina
      95 mm
    • Širina
      80 mm
    • Dubina
      42,50 mm
    Napa­janje
    • Napon napa­janja
      230 V +10%/-15%
    Rasvjeta
    • Raspon mjerenja svje­tline
      10 - 30 lx
    • Maks. opte­re­ćenje fluores­centne svje­tiljke
      400 VA
    • Osjet­lji­vost foto­će­lija
      10 - 30 lx
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Primje­njivo sa senzorom pokreta
      Da
    Detek­cija
    • Vrsta senzora
      Inte­gri­sani svje­tlosni senzor
    Kabal
    • Dužina kabla
      0,10 m

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration EE701
    PDF
    RoHS report EE701
    PDF
    PEP - Compact twilight switch enhanced 16A (English)
    PDF
    388,00 kB

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika EE701  | Hager

      Slika proizvoda EE701

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda EE701  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda EE701

      Sumračni prekidač nadgradni, IP55, 8A

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-03-16  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-03-16

      PDF
      2,36 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2020-03-06

      PDF
      106,74 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-02-13  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-02-13

      PDF
      312,31 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      EE702 - Sumračni prekidač nadgradni/NŽ, IP55, 16A, 230V
      EE702
      Sumračni prekidač nadgradni, IP55, 16A
    • 2
      EEN003 - Senzor, za sumračni prekidač, NŽ/nadgradni
      EEN003
      Senzor, za sumračni prekidač, nadgradni
    • 3
      EEN100 - Sumračni prekidač za montažu na DIN šinu, 1 modul, sa nadgradnim senzorom EE003
      EEN100
      Sumračni prekidač, sa nadgradnim senzorom EE003
    • 4
      EEN101 - Sumračni prekidač za montažu na DIN šinu, 1 modul, sa ugradnim senzorom EE002
      EEN101
      Sumračni prekidač, sa ugradnim senzorom EE002
    • 5
      EEN002 - Senzor, za sumračni prekidač, PŽ/ugradni
      EEN002
      Senzor, za sumračni prekidač, ugradni

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina