The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Modu­larna oprema
    • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
    • Tajmeri analogni - digi­talni - KNX
    • EEN003W
    EAN
    3250617579896
    Pakovanje
    1 Komad
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Tajmeri analogni - digi­talni - KNX
    • Uprav­ljanje rasvjetom
    • Vidjeti više

    Senzor svjetlosti, Funk, N/Ž, za EGN100, EGN200 i EGN400 EEN003W

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Senzor svjetlosti, Funk, N/Ž, za EGN100, EGN200 i EGN400

    EEN003W

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -20 - 50 °C
    • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
      -25 - 55 °C
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Nadgrad­na/NŽ
    Dimen­zije
    • Visina
      118 mm
    • Širina
      36,80 mm
    • Dubina
      36,80 mm
    Detek­cija
    • Vrsta senzora
      Inte­gri­sani svje­tlosni senzor
    Rasvjeta
    • Raspon mjerenja svje­tline
      0 - 2.000 lx
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP55
    U skladu sa Zakonom od poda­cima
    • Gene­riše podatke
      Da
    • Vrste poda­taka
      Prepoz­na­vanje razine osvjet­ljenja
    • Formati poda­taka
      Custom
    • Proci­je­njena dnevna koli­čina poda­taka
      < 1 KB
    • Gene­ri­sanje poda­taka u stvarnom vremenu
      Da
    • Podaci sprem­ljeni na uređaju
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration EEN003W
    PDF
    RoHS report EEN003W
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika EEN003W  | Hager

      Slika proizvoda EEN003W

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda EEN003W  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda EEN003W

      Senzor svjetlosti, Funk, N/Ž, za EGN100, EGN200 i EGN400

      PDF
    • Uputstvo za rukovanje

      Slika Uputstvo za rukovanje International 2020-02-11  | Hager

      Uputstvo za rukovanje International 2020-02-11

      PDF
      2,14 MB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      L14700 - Rezervni modul za sigurnosni patron
      L14700
      Rezervni modul za sigurnosni patron
    • 2
      EHN171 - Analogni tajmer, sedmični, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 1-kanalni, 16A, 3M
      EHN171
      Tajmer, sedmični, analogni, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 16A
    • 3
      EHN110 - Analogni tajmer, dnevni, bez rezerve, 1 preklopni kontakt, 1-kanalni, 16A, 3M
      EHN110
      Tajmer, dnevni, analogni, bez rezerve, 1 preklopni kontakt, 16A, 1M
    • 4
      EGN400 - Digitalni multifunkcijski tajmer sa Bluetooth za montažu na DIN šinu, 4-kanalni
      EGN400
      Digitalni multifunkcijski tajmer sa Bluetooth, 4-kanala
    • 5
      EGN103 - Digitalni sedmični tajmer, 1CO, 16A, 2M
      EGN103
      Digitalni sedmični tajmer, 1CO, 16A, 2M

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina