The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Modu­larna oprema
    • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
    • Tajmeri analogni - digi­talni - KNX
    • EHN110
    EAN
    3250617201070
    Pakovanje
    1 Komad
    • Tajmeri analogni - digi­talni - KNX

    Analogni tajmer, dnevni, bez rezerve, 1 preklopni kontakt, 1-kanalni, 16A, 3M EHN110

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Analogni tajmer, dnevni, bez rezerve, 1 preklopni kontakt, 1-kanalni, 16A, 3M

    EHN110

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Oprema
    • Broj kanala
      1
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 50 Hz
    Snaga
    • Potrošnja ener­gije tokom rada
      0,9 W
    • Žarulja sa žarnom niti i halo­gena žarulja od 230 V
      1.100 W
    • Žarulja sa žarnom niti
      900 - 900 W
    • Rasi­panje snage pri punom opte­re­ćenju
      1 W
    Funk­cije
    • Broj funk­cij­skih kanala
      1
    Veza
    • Broj konta­kata
      1
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      0.5 - 6 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      0.5 - 6 mm²
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -20 - +55 °C
    Kapa­citet
    • Broj modula
      3
    Dimen­zije
    • Visina
      90 mm
    • Širina
      54 mm
    • Dubina
      60 mm
    Tekst
    • Promjena načina rada
      Izmje­nićni kontakt
    • Način insta­la­cije
      Za montažu na DIN šinu
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama
    Elek­trična struja
    • Maks. snaga (cos phi 0,6)
      3 A
    Izdr­ž­lji­vost
    • Elek­trična izdr­ž­lji­vost pri nazivnom opte­re­ćenju AC1 (cik­lusi)
      50.000
    Napon
    • Nazivni radni napon Ue
      230 - 240 V
    Postavke
    • Programski ciklusi
      Programski ciklus: 24 sata
    • Najkraće vrijeme preba­ci­va­nja/­pre­ki­danja
      15 min
    Rasvjeta
    • Snaga LED lampe
      180 W
    Apli­ka­cija
    • Vrsta ciklusa
      Dnevno

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument en-AU 2023-12-20
    PDF
    417,11 kB
    REACH declaration EHN110
    PDF
    RoHS report EHN110
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika EHN110  | Hager

      Slika proizvoda EHN110

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda EHN110  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda EHN110

      Tajmer, dnevni, analogni, bez rezerve, 1 preklopni kontakt, 16A, 1M

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-02-21  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-02-21

      PDF
      3,50 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-27  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-27

      PDF
      314,21 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-27  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-27

      PDF
      270,56 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      L14700 - Rezervni modul za sigurnosni patron
      L14700
      Rezervni modul za sigurnosni patron
    • 2
      EHN171 - Analogni tajmer, sedmični, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 1-kanalni, 16A, 3M
      EHN171
      Tajmer, sedmični, analogni, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 16A
    • 3
      EHN111 - Analogni tajmer, dnevni, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 1-kanalni, 16A, 3M
      EHN111
      Tajmer, dnevni, analogni, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 16A, 1M
    • 4
      EGN100 - Digitalni multifunkcijski tajmer sa Bluetooth za montažu na DIN šinu, 1-kanalni
      EGN100
      Digitalni multifunkcijski tajmer sa Bluetooth, 1-kanalni
    • 5
      EGN103 - Digitalni sedmični tajmer, 1CO, 16A, 2M
      EGN103
      Digitalni sedmični tajmer, 1CO, 16A, 2M

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina