Tajmer, sedmični, analog, 1p.k, 16A, rez • EHN171 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Modu­larna oprema
  • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
  • Tajmeri analogni - digi­talni - KNX
  • EHN171
EHN171 - Tajmer, sedmični, analogni, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 16A
EHN171 - Tajmer, sedmični, analogni, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 16A
EHN171 - Tajmer, sedmični, analogni, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 16A
EHN171 - Tajmer, sedmični, analogni, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 16A
EHN171 - Tajmer, sedmični, analogni, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 16A
EHN171 - Tajmer, sedmični, analogni, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 16A
EHN171 - Tajmer, sedmični, analogni, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 16A
EHN171 - Tajmer, sedmični, analogni, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 16A
EHN171 - Tajmer, sedmični, analogni, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 16A

Tajmer, sedmični, analogni, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 16A

EHN171

EHN171 - Tajmer, sedmični, analogni, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 16A
EHN171 - Tajmer, sedmični, analogni, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 16A
EHN171 - Tajmer, sedmični, analogni, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 16A
EHN171 - Tajmer, sedmični, analogni, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 16A
EHN171 - Tajmer, sedmični, analogni, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 16A
EHN171 - Tajmer, sedmični, analogni, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 16A
EHN171 - Tajmer, sedmični, analogni, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 16A
EHN171 - Tajmer, sedmični, analogni, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 16A
EHN171 - Tajmer, sedmični, analogni, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 16A
  • Modu­larna oprema

Tajmer, sedmični, analogni, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 16A EHN171

EAN
3250617201094
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Oprema
  • Broj kanala
    1
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Snaga
  • Potrošnja ener­gije tokom rada
    0,50 W
  • Žarulja sa žarnom niti i halo­gena žarulja od 230 V
    1.100 W
  • Žarulja sa žarnom niti
    900 - 900 W
  • Gubitak snage pri punom opte­re­ćenju
    1 W
Funk­cije
  • Broj funk­cij­skih kanala
    1
Veza
  • Broj konta­kata
    1
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    0.5 - 6 mm²
  • Presjek krutog provod­nika
    0.5 - 6 mm²
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -10 - +55 °C
Kapa­citet
  • Broj modula
    3
Dimen­zije
  • Visina
    90 mm
  • Širina
    54 mm
  • Dubina
    60 mm
Tekst
  • Promjena načina rada
    Izmje­nićni kontakt
  • Način insta­la­cije
    Za montažu na DIN šinu
  • Vrsta veze
    Sa vijčanim stezalj­kama
Elek­trična struja
  • Maks. snaga (cos phi 0,6)
    4 A
Izdr­ž­lji­vost
  • Elek­trična izdr­ž­lji­vost pri nazivnom opte­re­ćenju AC1 (cik­lusi)
    50.000
Napon
  • Nazivni radni napon Ue
    230 - 240 V
Postavke
  • Ciklusi programa
    Programski ciklusi: 1 x 7 dana
  • Najkraće vrijeme preba­ci­va­nja/­pre­ki­danja
    2 h
Rasvjeta
  • Snaga LED lampe
    180 W

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-AU 2023-12-20
PDF
417,11 kB
REACH declaration EHN171 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration EHN171 (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika EHN171  | Hager

    Slika proizvoda EHN171

  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-02-21  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-02-21

    PDF
    3,50 MB
  • Uputstvo

    Slika Uputstvo it-IT, it-CH 2023-10-17  | Hager

    Uputstvo it-IT, it-CH 2023-10-17

    PDF
    2,62 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-27  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-27

    PDF
    314,21 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-27  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-27

    PDF
    270,56 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    EGN100 - Digitalni multifunkcijski tajmer sa Bluetooth, 1-kanal
    EGN100
    Digitalni multifunkcijski tajmer sa Bluetooth, 1-kanal
  • 2
    EGN103 - Digitalni sedmični tajmer, 1CO, 16A, 2M
    EGN103
    Digitalni sedmični tajmer, 1CO, 16A, 2M
  • 3
    EGN200 - Digitalni multifunkcijski tajmer sa Bluetooth, 2-kanala
    EGN200
    Digitalni multifunkcijski tajmer sa Bluetooth, 2-kanala
  • 4
    EGN400 - Digitalni multifunkcijski tajmer sa Bluetooth, 4-kanala
    EGN400
    Digitalni multifunkcijski tajmer sa Bluetooth, 4-kanala
  • 5
    EHN010 - Tajmer, dnevni, analogni, bez rezerve, 1k.o, 16A, 1M
    EHN010
    Tajmer, dnevni, analogni, bez rezerve, 1k.o, 16A, 1M

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina