• Modu­larna oprema
    • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
    • Tajmeri analogni - digi­talni - KNX
    • EHN171
    EAN
    3250617201094
    Pakovanje
    1 Komad
    • Tajmeri analogni - digi­talni - KNX

    Analogni tajmer, sedmični, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 1-kanalni, 16A, 3M EHN171

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Analogni tajmer, sedmični, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 1-kanalni, 16A, 3M

    EHN171

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Oprema
    • Broj kanala
      1
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Snaga
    • Potrošnja ener­gije tokom rada
      0,50 W
    • Žarulja sa žarnom niti i halo­gena žarulja od 230 V
      1.100 W
    • Žarulja sa žarnom niti
      900 - 900 W
    • Rasi­panje snage pri punom opte­re­ćenju
      1 W
    Funk­cije
    • Broj funk­cij­skih kanala
      1
    Veza
    • Broj konta­kata
      1
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      0.5 - 6 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      0.5 - 6 mm²
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -10 - +55 °C
    Kapa­citet
    • Broj modula
      3
    Dimen­zije
    • Visina
      90 mm
    • Širina
      54 mm
    • Dubina
      60 mm
    Tekst
    • Promjena načina rada
      Izmje­nićni kontakt
    • Način insta­la­cije
      Za montažu na DIN šinu
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama
    Elek­trična struja
    • Maks. snaga (cos phi 0,6)
      4 A
    Izdr­ž­lji­vost
    • Elek­trična izdr­ž­lji­vost pri nazivnom opte­re­ćenju AC1 (cik­lusi)
      50.000
    Napon
    • Nazivni radni napon Ue
      230 - 240 V
    Postavke
    • Programski ciklusi
      Programski ciklusi: 1 x 7 dana
    • Najkraće vrijeme preba­ci­va­nja/­pre­ki­danja
      2 h
    Rasvjeta
    • Snaga LED lampe
      180 W
    Apli­ka­cija
    • Vrsta ciklusa
      Sedmično

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration EHN171
    PDF
    RoHS report EHN171
    PDF
    PEP dokument en-AU 2023-12-20
    PDF
    417,11 kB

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika EHN171  | Hager

      Slika proizvoda EHN171

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda EHN171  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda EHN171

      Tajmer, sedmični, analogni, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 16A

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-02-21  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-02-21

      PDF
      3,50 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-27  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-27

      PDF
      314,21 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-27  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-27

      PDF
      270,56 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      EEN003W - Senzor svjetlosti, Funk, N/Ž, za EGN100, EGN200 i EGN400
      EEN003W
      Senzor svjetlosti, Funk, N/Ž, za EGN100, EGN200 i EGN400
    • 2
      L14700 - Rezervni modul za sigurnosni patron
      L14700
      Rezervni modul za sigurnosni patron
    • 3
      EHN010 - Analogni tajmer, dnevni, bez rezerve, 1 NO, 1-kanalni, 16A, 1 modul
      EHN010
      Tajmer, dnevni, analogni, bez rezerve, 1k.o, 16A, 1M
    • 4
      EHN011 - Analogni tajmer, dnevni, sa rezervom, 1 NO, 1-kanalni, 16A, 1 modul
      EHN011
      Tajmer, dnevni, analogni, sa rezervom, 1k.o, 16A, 1M
    • 5
      EGN400 - Digitalni multifunkcijski tajmer sa Bluetooth za montažu na DIN šinu, 4-kanalni
      EGN400
      Digitalni multifunkcijski tajmer sa Bluetooth, 4-kanala
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina