The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 395619
    EAN
    4011334197607
    Pakovanje
    10 Komadi

    Taster, potezni, izmjenični,10Ax, sa odvojenim sig. kontaktom, kontrola rasvjete 395619

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Taster, potezni, izmjenični,10Ax, sa odvojenim sig. kontaktom, kontrola rasvjete

    395619

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Pogledajte sve (12)
    Previous
    Previous
    11462089
    11462089
    Centralna ploča za potezni prekidač/taster, R.1/R.3, polarna sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    11462045
    11462045
    Centralna ploča za potezni prekidač/taster, R.1/R.3, crna sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    11468989
    11468989
    Centralna ploča za potezni prekidač/taster, S.1, polarna bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    11461909
    11461909
    Centralna ploča za potezni prekidač/taster, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    11461606
    11461606
    Centralna ploča za potezni prekidač/taster, B.3/B.7, antracit mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    11461404
    11461404
    Centralna ploča za potezni prekidač/taster, B.7, aluminij mat, lakirano
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Opcionalni dodaci

    • Umetak za ilumina­ci­ju/o­s­vjet­ljenje za preki­dače 9 dostupni proizvodi

    Obavezni dodatak

    • 11462089

      Centralna ploča za potezni prekidač/taster, R.1/R.3, polarna sjajna

      0,00 €  / *
    • 11462045

      Centralna ploča za potezni prekidač/taster, R.1/R.3, crna sjajna

      0,00 €  / *
    • 11468989

      Centralna ploča za potezni prekidač/taster, S.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 11461909

      Centralna ploča za potezni prekidač/taster, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat

      0,00 €  / *
    • 11461606

      Centralna ploča za potezni prekidač/taster, B.3/B.7, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 11461404

      Centralna ploča za potezni prekidač/taster, B.7, aluminij mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 11468982

      Centralna ploča za potezni prekidač/taster, S.1, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 11466089

      Centralna ploča za potezni prekidač/taster, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 11466086

      Centralna ploča za potezni prekidač/taster, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 11466084

      Centralna ploča za potezni prekidač/taster, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 11477009

      Centralna ploča za potezni prekidač/taster, K.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 11477006

      Centralna ploča za potezni prekidač/taster, K.1, antracit mat

      0,00 €  / *

    Kompletirajte vaš sistem

    • Umetak za ilumina­ci­ju/o­s­vjet­ljenje za preki­dače
    • 1675

      Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, siva

      0,00 €  / *
    • 167504

      Sijalica sa N klemom, 230V/0, 4mA, modularni umetak, narandžasta

      0,00 €  / *
    • 1686

      LED-lampica, modul umetak, bijela

      0,00 €  / *
    • 168601

      LED sijalica za prekidač/taster, kontrola rasvjete, 230V/0.40mA, crna

      0,00 €  / *
    • 1687

      LED-lampica, modul umetak, plava

      0,00 €  / *
    • 1676

      Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, smeđa

      0,00 €  / *
    • 167602

      Sijalica sa N klemom, 12V/65mA, modularni umetak, žuta

      0,00 €  / *
    • 167601

      Sijalica sa N klemom, 24V/35mA, modularni umetak, zelena

      0,00 €  / *
    • 167603

      Sijalica sa N klemom, 48V/25mA, modularni umetak, crvena

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      10 A
    • Trenu­tačna kontaktna struja
      10 A
    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Potezna špaga/ko­nopac
    Mate­ri­jali
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Tran­s­pa­rentno
      Ne
    Dimen­zije
    • Visina
      71 mm
    • Širina
      71 mm
    • Dubina
      42 mm
    • Ugra­đena dubina
      31,20 mm
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      35 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Broj tipki
      0
    • Vrsta tastera
      Taster
    • Sa povratnim signalnim kontaktom
      Da
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Push-button, change-over with rocker and frame, S.1, polar white matt (English)
    PDF
    7,72 MB
    REACH declaration 395619
    PDF
    RoHS report 395619
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 395619  | Hager

      Slika proizvoda 395619

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 395619  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 395619

      Taster, potezni, izmjenični,10Ax, sa odvojenim sig. kontaktom, kontrola rasvjete

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      401,58 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina