Zählerverteiler Wien 1 Zählerplatz /2 Nachzählerreihen-24PLE ZWI1Z24
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schließsystem 3 Produkte verfügbar -
Plantasche 1 Produkte verfügbar -
Hauptleitungsklemme 9 Produkte verfügbar -
Abdeckleiste 1 Produkte verfügbar -
DIN Hutschiene 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe800 mm
-
Breite300 mm
-
Tiefe205 mm
-
Breite/Dicke Sammelschiene5-5 mm
-
Höhe Sammelschiene12 mm
-
Anzahl Zählerplätze <=63 A1
-
Anzahl Zählerplätze >=80 A2
-
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)0
-
Anzahl Reihen2
-
Multimedia Feld BereichOhne
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
MontageartAufputz
-
Anzahl Schranktüren1
-
Ausführung des HandgriffesKlappgriff mit Vorreiber
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
-
NetzformTN-C-S, TT
-
Anzahl der RJ45 Anschlüsse0
-
Anordnung PE/N-Klemme im VerteilerfeldSenkrecht
-
Anschluss-/SteckertypKlemme
-
Polanzahl5
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt ZWI1Z24
Zählerverteiler Wien 1 Zählerplatz /2 Nachzählerreihen-24PLE
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung International 2023-10-18
PDF14,12 MB
Montageanleitung International 2026-03-25
PDF1,88 MB -
Tipps
18AT0185IMC_TIP_H_Zaehlerverteiler_Wien_web
Hager zählt auf Sie
PDF487,62 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2024-06-28
PDF156,92 kB
Ausschreibungstext
Zählerverteiler mit 1 Zählerplatz für Wien als Wandaufbauschrank für die Innenraummontage nach OVE EN 62208. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Durchsteckflansche oben eingebaut. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel. Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Ausgebaut nach OVE EN 61439-1/-3 für das obige Netzgebiet mit der entsprechenden Anzahl an Vorzählersicherungen.
Höhe: 800 mm
Breite: 300 mm
Tiefe: 205 mm
Anzahl Felder: 1
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
Schutzklasse: Schutzklasse II
Montageart: Aufputz
teilversenkt
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 1
RAL Nummer: 9010
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZWI1Z24
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...