Zählerverteiler Wien 1 Zählerplatz / 1 Nachzählerreihe - 12PLE ZWI1Z12
EAN
3250617713580
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H01
Preis
493,54 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schließsystem 1 Produkte verfügbar -
Plantasche 1 Produkte verfügbar -
Hauptleitungsklemme 10 Produkte verfügbar -
Abdeckleiste 1 Produkte verfügbar -
Montageschiene 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe650 mm
-
Breite300 mm
-
Tiefe205 mm
Ausstattung
-
Anzahl Felder1
-
Anzahl Zählerplätze <=63 A1
-
Anzahl der Leerplätze0
-
Anzahl Reihen1
-
Multimedia Feld BereichOhne
-
Anzahl Sammelschienendurchführungen0
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
SchutzklasseSchutzklasse II
Konnektivität
-
MontageartAufputz, teilversenkt
Abdeckung, Tür
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser1
Werkstoff
-
RAL Nummer9010
Netzform
-
NetzformTN-C-S, TT
Anschluss
-
Anzahl der RJ45 Anschlüsse0
-
Anordnung PE/N-Klemme im VerteilerfeldVertikal
-
Anschluss-/SteckertypKlemme
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt ZWI1Z12
Zählerverteiler Wien 1 Zählerplatz / 1 Nachzählerreihe - 12PLE
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung International 2023-10-18
PDF14,12 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2024-06-28
PDF156,92 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Zählerverteiler Wien 1 Zählerplatz / 1 Nachzählerreihe - 12PLE
Zählerverteiler mit 1 Zählerplatz für Wien als Wandaufbauschrank für die Innenraummontage nach OVE EN 62208. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Durchsteckflansche oben eingebaut. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel. Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Ausgebaut nach OVE EN 61439-1/-3 für das obige Netzgebiet mit der entsprechenden Anzahl an Vorzählersicherungen.
Höhe: 650 mm
Breite: 300 mm
Tiefe: 205 mm
Anzahl Felder: 1
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
Schutzklasse: Schutzklasse II
Montageart: Aufputz
teilversenkt
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 1
RAL Nummer: 9010
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZWI1Z12
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Zählerverteiler mit 1 Zählerplatz für Wien als Wandaufbauschrank für die Innenraummontage nach OVE EN 62208. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Durchsteckflansche oben eingebaut. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel. Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Ausgebaut nach OVE EN 61439-1/-3 für das obige Netzgebiet mit der entsprechenden Anzahl an Vorzählersicherungen.
Höhe: 650 mm
Breite: 300 mm
Tiefe: 205 mm
Anzahl Felder: 1
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
Schutzklasse: Schutzklasse II
Montageart: Aufputz
teilversenkt
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 1
RAL Nummer: 9010
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZWI1Z12
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!