Zählerverteiler Wien 1 Zählerplatz/3 Nachzählerreihen+3 Reihen neben ZP-114PLE ZWI1Z114
EAN
3250617380041
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H01
Preis
1.232,27 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schließsystem 1 Produkte verfügbar -
Plantasche 1 Produkte verfügbar -
Hauptleitungsklemme 10 Produkte verfügbar -
Abdeckleiste 1 Produkte verfügbar -
Montageschiene 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe950 mm
-
Breite550 mm
-
Tiefe205 mm
Ausstattung
-
Anzahl Felder2
-
Anzahl Zählerplätze <=63 A1
-
Anzahl der Leerplätze0
-
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE0
-
Anzahl Reihen6
-
Multimedia Feld BereichOhne
-
Anzahl Sammelschienendurchführungen0
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
SchutzklasseSchutzklasse II
Konnektivität
-
Montageartteilversenkt, Aufputz
Abdeckung, Tür
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser1
-
Ausführung des HandgriffesAbhängige Handbetätigung
Werkstoff
-
RAL Nummer9010
Netzform
-
NetzformTN-C-S, TT
Anschluss
-
Anzahl der RJ45 Anschlüsse0
-
Anordnung PE/N-Klemme im VerteilerfeldVertikal
-
Anschluss-/SteckertypKlemme
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Zählerverteiler Wien 1 Zählerplatz/3 Nachzählerreihen+3 Reihen neben ZP-114PLE
Zählerverteiler mit 1 Zählerplatz für Wien als Wandaufbauschrank für die Innenraummontage nach OVE EN 62208. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Durchsteckflansche oben eingebaut. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel. Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Ausgebaut nach OVE EN 61439-1/-3 für das obige Netzgebiet mit der entsprechenden Anzahl an Vorzählersicherungen.
Höhe: 950 mm
Breite: 550 mm
Tiefe: 205 mm
Anzahl Felder: 2
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
Schutzklasse: Schutzklasse II
Montageart: teilversenkt
Aufputz
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 1
Ausführung des Handgriffes: Abhängige Handbetätigung
RAL Nummer: 9010
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZWI1Z114
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Zählerverteiler mit 1 Zählerplatz für Wien als Wandaufbauschrank für die Innenraummontage nach OVE EN 62208. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Durchsteckflansche oben eingebaut. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel. Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Ausgebaut nach OVE EN 61439-1/-3 für das obige Netzgebiet mit der entsprechenden Anzahl an Vorzählersicherungen.
Höhe: 950 mm
Breite: 550 mm
Tiefe: 205 mm
Anzahl Felder: 2
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
Schutzklasse: Schutzklasse II
Montageart: teilversenkt
Aufputz
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 1
Ausführung des Handgriffes: Abhängige Handbetätigung
RAL Nummer: 9010
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZWI1Z114
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!